- 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
スタック可能大電流 PCB コネクタ
Economy Power 製品ラインは、大規模な電流容量を必要とするコンパクトなパワー システム向けの電線対基板コネクタを特徴としています。最初の Economy Power (EP) コネクタの定格は 7.5 A、250 VAC ですが、より高度な Economy Power II (EP II) コネクタは同じ標準 3.96 mm ピッチ設計で最大 11 A、600 VAC をサポートしています。電流の上限値の高さとコンパクトなスタック可能設計により、EP および EP II コネクタは、家庭用アプライアンス、産業機械、ライティングなど、電力と信号の両方用途に使用できます。コネクタは、音で確認するロック ラッチとオプションの TPA (端子位置保証) リテーナーによって固定されます。大電力システムには、より大きな挿入力と定格電流の端子を利用できます。

利点
極間 (mm) | 3.96, 5.08, 7.92 | 使用温度 (°C) | -55 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 11 | 電線サイズ (AWG) | 22-16 |
定格電圧 | EP - 250 VAC、EP II - 600 VAC | 極数 | 1-12 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA | 対応する構成 | 電線対基板 |
注目の製品
Economy Power II (EP II) コネクタは、3.96 mm 標準ピッチをベースにしていますが、多くの相当製品よりも高い電流と定格電圧を実現します。新しいモデルはグロー ワイヤ試験済み (GWT) の材料を備えており、ディスクリート TPA (端子位置保証) リテーナーが追加されています。これらのコネクタは、PCB (プリント基板) への電源供給に最適です。
適用工具
Economy Power コネクタ
関連リソース
-
Economy Power コネクタ システム用クイック リファレンス ガイド
Economy Power コネクタ製品ファミリ (Economy Power、 Economy Power II、Economy Power 2.5 を含む) の概要を紹介します。
-
2 列構成 Economy Power 2.5 コネクタの製品パンフレット (英語)
新しい 2 列構成の Economy Power 2.5 コネクタについてご紹介します。
-
グロー ワイヤ試験の要件に適合した Economy Power II (英語)
グロー ワイヤ試験と UL 94 V-0 に準拠する、新しい Economy Power II (EP II) コネクタおよび端子位置保証 (TPA) デバイスについてご紹介します。