用途がますます小型化する一方で、コネクタに対する要求はさらに高くなっています。コネクタは、より高い電力に対応すること、モジュラの柔軟性をもたらすこと、ハイブリッドなソリューションを提供することを求められています。お客様の用途ニーズに対して TE Connectivity のヘビー デューティー コネクタが機能を発揮する仕組みを、このビデオで詳しくご覧ください。

ヘビー デューティー コネクタ
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) は、過酷な状況下で電力、データ、信号を伝送するために設計された産業用コネクタです。振動、ほこりの危険、温度の問題、機械的衝撃が存在する環境において、TE の HDC コネクタは、IP65 ~ IP69k の保護等級を備えた強固なアルミニウム製または熱可塑性樹脂製フードおよびハウジングによって信頼性の高いソリューションを提供します。EN/IEC 61984 規格に従って認可されたこれらの HDC コネクタは、10A ~ 650A に対応し、最大 288 本の端子を装備できます。

ヘビー デューティー コネクタ システム
TE は、さまざまな用途のニーズに応えるヘビー デューティー角形電力コネクタと信号コネクタを幅広く取り揃えています。 屋内用途において、軽量で安全な熱可塑性樹脂製の筐体はスペースを節約し、取り付けに手間がかかりません。高性能インサートには標準版と高密度版の端子構成があり、電気特性は 2.2A @ 32V から最大で 650A @ 12kV に及びます。リールで提供される信頼性の高いルーズピースねじ切り加工端子と費用対効果の高いスタンプ&フォームド コンタクトは、圧着結線、ねじ結線、ケージ クランプ結線が可能で、金、銀、スズ、パラジウムのめっきオプションが用意されています。省スペースのハイブリッド コネクタは、単一の接続で電力・信号・データの伝送を可能とします。また、HMN モジュラ システムにより、ビルディング ブロックを使用してインタフェースを容易にカスタマイズできます。
TE は 60 年以上にわたってヘビー デューティー コネクタ (HDC) を製造してきました。このラインナップには最高レベルの品質と持続可能性を備えた製品があり、市場投入までの時間短縮に役立ちます。モジュール設計を特徴とする TE HDC は当社の 1 ピースのフレームに完全に収まり、便利でスピーディーな施工が可能になります。
TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタの幅広い製品ラインナップによって、鉄道から工場まで、過酷な環境で使用される産業用途に信頼できるソリューションを提供します。これらコネクタではモジュラ コンセプトを採用しており、お客様の用途要件に柔軟かつ迅速に適応できます。
TE は、最新のアップグレード、HDC TIC-LOQ 技術を発表します。TIC-LOQ 技術による HDC は、自動ロック式システム、金属製筺体によるフィッティング、IP65 準拠の防水性能、標準の HDC 製品群との互換性を特徴としています。単一モジュールに 2 ~ 32 ピンまでのさまざまなインサートからお選びいただけます。電力および信号の両方を伝送し、2.2 ~ 40 アンペアまでの電流が利用できます。
ヘビー デューティー コネクタの製品ラインナップ
HQ-4/4/6 CAT5 イーサネット対応ハイブリッド インサート
TE Connectivity (TE) HDC は、ハイブリッド設計の HQ インサートを採用しました。ハイブリッド インサートには、電力、信号、およびイーサネット データ伝送機能があります。 EMC シールドを備えたイーサネット データ モジュールは、CAT5 の速度で高品質なデータを提供します。最新のソリューションにより、接続の信頼性と精度の向上が実現します。
「HQ-4/4/6 CAT5イーサネット対応ハイブリッド インサート」のデータシートをダウンロードして、利点・用途・主な特長などの詳細をご覧ください。
HDC H3A TIC LOQ コネクタ システム
TE Connectivity (TE) の HDC H3A TIC LOQ コネクタ システムは、 オペレータが使いやすいロック コネクタの実現に役立ちます。今回発表されたこの最新の H3A TIC-LOQ ハウジングを使用すれば、H3A フードとの自動嵌合が可能です。この処理によって処理時間を節約でき、顧客満足度が高まります。この TIC-LOQ ハウジングは、一連の標準 HDC HQ インサートと互換性があります。HQ-D-032 インサートも同時発売しました。TIC-LOQ ハウジングで使用できます。インサートに 32 個の端子を備えた高密度設計であり、さまざまな用途で省スペース化に貢献します。
HPC 200A コネクタ
TE Connectivity(TE) の HPC シリーズはバッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS) に焦点を当て、 単極 200A/1500V 高電流コネクタによる安全性と信頼性の高いソリューションを実現します。ワンピース成形コンタクトにより、HPC 200A コネクタは優れた温度上昇制御機能を備えています。同時に、HPC 200A コネクタは高性能温度センサ (オプション) とともに施工されることで 24 時間のシステム安全モニタを実現します。180° インライン設計によるスマート ロック システムは 360° 回転、各 30° の 12 ロック角度、クイック ロック、プレスツーリリース機能を実現し、大量のコネクタを現場で簡単かつ迅速に組み立てることができます。
TE Connectivity (TE) の HPC シリーズはバッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS) に特化し、単極 200A/1500V 高電流コネクタによる安全性と信頼性の高いソリューションを実現します。ワンピース成形コンタクトにより、HPC 200A コネクタは優れた温度上昇制御機能を備えています。

HPC 350A BESS コネクタ
TE Connectivity(TE) の HPC シリーズはバッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS) に焦点を当て、 単極 350A/1500V 高電流コネクタによる安全性の向上と
信頼性の高いソリューションを実現します。ワンピース成形コンタクトにより、HPC 350A コネクタは優れた温度上昇制御機能を備えています。同時に、HPC 350A コネクタは高性能温度センサ (オプション) とともに施工されることで 24 時間のシステム安全モニタを実現します。180° インライン設計によるスマート ロック システムは 360° 回転、クイック ロック、プレスツーリリース機能を実現し、大量のコネクタを現場で簡単かつ迅速に組み立てることができます。
AGV 充電用 HDC フローティング充電コネクタ
TE Connectivity (TE) ヘビー デューティー コネクタ (HDC) に、自動倉庫用途向けの HDC フローティング充電コネクタが加わりました。 この充電コネクタの革新的技術は最大 30,000 回の嵌合回数に耐える優れた性能を備えており、信頼性の高いソリューションを提供します。スマートなフローティング システムにより、無人搬送車 (AGV) が嵌合位置を自動的に修正できます。また、ハイブリッド電力および信号に対応したコンパクトな設計により、車両の小型化も実現します。TE HDC フローティング充電コネクタでは、お客様の AGV/自律移動ロボット (AMR) の効率と信頼性を高める小型化ソリューションの提供に重点が置かれています。
TE Connectivity (TE) ヘビー デューティー コネクタ (HDC) に、自動倉庫用途向けの HDC フローティング充電コネクタが加わりました。この充電コネクタの革新的技術は最大 30,000 回の嵌合回数に耐える優れた性能を備えており、信頼性の高いソリューションを提供します。スマートなフローティング システムにより、無人搬送車 (AGV) が嵌合位置を自動的に修正できます。

BESS スタック ハイブリッド コネクタ
コネクティビティとセンシングのグローバル リーダーである TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタの新製品、BESS 蓄電池用途向けの HDC BPSC スタック ハイブリッド コネクタを発表します。 スマートなハイブリッド設計により、より安全で信頼性が高く、より柔軟な住宅用 BESS 電力および信号スタック接続を提供します。新世代の BPSC ハイブリッド スタック コネクタでは、導電率に優れた材料と複合端子技術が使用されています。端子の導電効率が抜群で、低温上昇制御にも優れています。これにより、システムの耐用期間中の安全性と信頼性 がサポートされます。

よくある質問 (FAQ)
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) とは何ですか?
HDC コネクタは、過酷な環境での用途における電力・データ・信号の伝送用に設計された堅牢な産業用角形コネクタです。
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) はどういった用途に適していますか?
代表的な用途として、ロボット、自動化、機械、鉄道、電力などがあります。
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) 製品群にはどのような製品がありますか?
HDC 製品群には次のものがあります。
- フード、ハウジング、ベース: IP65、IP67、IP68、IP69k などのさまざまな保護規格に適合したものをご用意
- コンタクト システム: 5A から 650A までのねじ結線、圧着結線、およびケージ クランプ結線
- インサート: 圧着、ねじ結線、またはケージ クランプに対応する単一のコネクタで最大 216 ピンを装備可能