堅牢な設計と品質

TE Connectivity (TE) の Z-PACK 2mm HM (ハード メトリック) 製品シリーズは、業界標準の高密度バックプレーン相互接続システムであり、幅広い業界のお客様向けにお手頃な価格で完全な製品ポートフォリオを提供しています。

TE の Z-PACK 2mm HM コネクタ システム 無線電気通信、コンピュータ、計測機器の現在および将来のニーズを満たすよう設計されており、経済的な価格で優れた電気および機械特性を実現します。 

小型化は多くの業界で一般的な傾向ですが、この EON (Eye Of-Needle) HM 2mm は、お客様がよりコスト効率に優れた設計を目指す場合に、より薄い PCB を使用できるなどの柔軟性を提供できます。

製品の特長

  • 複数の工業規格に適合
  • 圧入技術による信頼性の高い PCB へのマウント
  • システムデザインの柔軟性の向上
  • 最大 3Gb/s のデータ速度に対応
  • 符号化キーによる誤嵌合防止対策
  • カスタムの形状構成に対応
  1. Z-PACK 2mm Hard Metric (HM) Eye of Needle (EON) Connectors

In this video, Ryan Chen, Product Manager, will discuss frequently asked questions about Z-PACK 2mm Hard Metric (HM) Eye of Needle (EON) Connectors.

用途

  • 産業用オートメーションおよび制御
  • 電気通信
  • 検査・計測機器
  • 医療用イメージング デバイス
  • 電力システムのリレー保護​
  • 高速鉄道システム