SlimSAS および SlimSAS ロー プロファイル (LP) 内部ケーブル相互接続
SlimSAS の特長:
- SFF-8654 規格に準拠
- 0.6 mm のピッチ
- 22.4 mm の高さ (垂直リセプタクル、水平型プラグ)
- センター ラッチ機構
- コネクタ
• 85 Ω、16G NRZ
• 100 Ω、SAS-4
• ケーブル アセンブリ
• 100 Ω: SAS-4
• 85 Ω: PCIe Gen 4
![slimsas](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2360229-1-sas.jpg)
SlimSAS LP の特長:
- 0.6 mm のピッチ
- 13.45 mm の高さ (垂直リセプタクル、水平型プラグ)
- センター ラッチ機構
- コネクタ: 85 Ω、16G NRZ
- ケーブル アセンブリ
• 100 Ω: SAS-4
• 85 Ω: PCIe Gen 4
![slimsas lp](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2356320-1-sas.jpg)
Mini Cool Edge IO (MCIO) 内部ケーブル相互接続
MCIO の特長:
- ロー プロファイル・高密度のケーブル ソリューション
- 0.6 mm のピッチ
- 13.95 mm の高さ (垂直リセプタクル、水平型プラグ)
- センター ラッチ機構
- コネクタ
• 92 Ω、32G NRZ、112G PAM-4 のロードマップ
• 85 Ω +/- 10% バージョンを現在開発中
• ケーブル アセンブリ
• 100 Ω: 56G PAM-4、SAS-4
• 85 Ω: PCIe Gen 4、PCIe Gen 5
![MCIO](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2359366-1-sas.jpg)
Sliver SFF-TA-1002
SFF-TA-1002 は、 サーバーやストレージ デバイス用の垂直・水平型コネクタ、ストラドル マウント コネクタ、および直交コネクタを定義する規格で、COBO、Gen-Z、EDSFF、Open Compute Project (OCP) などのいくつかの業界規格団体で採用されています。
特長と利点:
- 高密度、活線挿抜可能、高性能で費用対効果が高い
- プロトコルに依存しないマルチレーン ハイスピード コネクタ
- 次世代業界規格のフラッシュ ストレージ コネクタとして選ばれている
- M.2、U.2、PCIe などの多数のフォームファクタに対する代替または後継として提案されている
- PCB カード エッジ、ケーブル、光に接続するオプションが用意されている
Sliver 内部ケーブル相互接続
特長と利点:
- 0.6 mm 極間
- ケーブル ラッチ付きの堅牢な金属製シェルを含むリセプタクル
- 垂直および水平型のリセプタクル オプションにより、Sliver ケーブル アセンブリまたは PCB プラグイン カードに対応
- ケーブル アセンブリには高速・低損失の 33 AWG ケーブルが採用されており、85 Ω と 100 Ω のどちらの環境にも対応可能
- 12 G および 25 G オプションにより、さまざまな用途に経済的なソリューションを提供
![slimsas、mcio、sas lp](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/slimsas-lp-mcio.jpg)