![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/amp-latch-group-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
汎用リボン ケーブル ソリューション
当社の AMP-LATCH リボン ケーブル相互接続は、被覆除去などのワイヤ準備を必要とせず、迅速な信頼性の高い接続を実現します。AMP-LATCH コネクタは、リボン ケーブル コネクタとも呼ばれ、リボン ケーブルとプリント基板 (PCB) 回路間のトランジションを可能にするために使用されます。主な機能は、基板やサブシステムの接続です。安全で経済的な接続オプションを幅広く取り備えた AMP-LATCH コネクタは、リボン ケーブルと PCB 間における信頼性の高い気密接続を提供します。
製品の特長
AMP-LATCH コネクタ
- 多数結線機能
- 被覆除去などのワイヤ準備不要
- 労力削減
- さまざまな極間とオプションから選択可能
各種用途
AMP-LATCH コネクタ
- パソコン
- 事務機器
- 医療機器
- ストレージ
- ネットワーク機器
- 産業用制御
- 生活家電製品
- 電気的試験
このガイドでは、TE Connectivity ブランド全体でご利用いただける、IDC コネクタの推奨範囲について説明しています。この選択ガイドには、0.050 インチ [1.27 mm] リボン ケーブル ピッチ結線用の最も一般的な製品を掲載していますが、TE Connectivity では 0.025 インチ [0.64 mm] および 0.39 インチ [1.0 mm] リボン ケーブル結線用のコネクタもご用意しています。
IDC 結線
AMP-LATCH リボン ケーブル相互接続用
![IDC 結線 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-1-300x250.jpg)
![IDC 結線 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-2-300x250.jpg)
![IDC 結線 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-3-300x250.jpg)
![IDC 結線 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-4-300x250.jpg)