![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Connectors header.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高度なインライン (一列) 嵌合向けの PCB コネクタ
AMP マルチフィッティング Mark II 電線対基板コネクタ システムは、最新の RAST 5 設計規格に準拠して開発されています。これらの PCB (プリント基板) コネクタは、高度なインライン (一列) 嵌合技術の要件に対応するように設計され、直接嵌合と間接嵌合の両方の構成で用意されています。このコネクタ システムは標準で外部ロック デバイスを備えていますが、内部ロック仕様のオプションもあります。このコネクタはテーピング品として提供され、RAST に基づく標準のキーイングと極性構造リブを備えています。これにより、最新の適用工具機器を使用して低コストで加工できます。
![amp マルチフィッティング mark ii](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-multifitting-markII-connectors-ja.jpg)
利点
極間 (mm) | 5 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +130 |
最大定格電流 (A) | 16 | 電線サイズ (AWG) | 22-17 |
定格電圧 (V) | 250 | 極数 | 1-9 |
IEC 60695-2-11 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-2 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE | 対応する構成 | 電線対基板 |