![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast Standard timer and contacts1 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
クリンプ RAST 5 PCB パワー コネクタ
AMP スタンダード タイマー電線対基板コネクタは圧着パワー タイマー端子を採用しています。この端子は、RAST 5 規格に準拠して設計された端子ハウジングおよび PCB (プリント基板) ヘッダと嵌合します。これらのエンドツーエンドの積層可能コネクタは、高密度 PCB 設計と 16 A までの大電流用途に対応します。AMP スタンダード パワー タイマー端子は、内部ロック機構でハウジングに固定されますが、オプションで一体型の端子位置保証 (TPA) デバイスも使用できます。ハウジングは RAST 5 タブ ヘッダと直接嵌合し、内部または外部のロック ラッチによってヘッダに固定されます。このコネクタは、モータ、ポンプ、リレー、スイッチなどの家電製品用部品に広く使用されています。
![AMP スタンダード タイマー コネクタ システム](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/rast-5-standard-timer-connectors-ja.jpg)
利点
極間 (mm) | 5 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +110 |
最大定格電流 (A) | 16 | 電線サイズ (AWG) | 20-14 |
定格電圧 (V) | 220 | 極数 | 2-16 |
IEC 60695-2-11 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE | 対応する構成 | 電線対基板 |
注目の製品
RAST 5 規格に準拠して設計され、スタンダード パワー タイマー端子に適合する 2 ~ 16 極ハウジング。
スズめっきまたは銀めっきの 6 A 定格または 16 A 定格圧着端子。スタンダード タイマー ハウジングおよび RAST 5 タブ ヘッダと共に使用します。
TPA (リテーナー) を一体化して採用し、互換性のある端子および RAST 5 PCB タブ ヘッダと共に使用するスタンダード パワー タイマー ハウジング。