色とキーイングのオプションがある PCB コネクタ
パワー キー製品は、誤嵌合やワイヤの引っ掛かりによる問題を防止できるように設計された電線対基板コネクタを特徴としています。ロック レバーは外からの力に守られ、オプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーを備えており、端子の半挿入を防止しています。また、本意ではないロック レバーへのダメージも防止できます。パワー キー コネクタは、端子の絡みを防ぐハウジング ランスや、誤嵌合を防止する複数の色やキーイングのオプションによって、効率的な加工と嵌合をサポートします。プリント基板 (PCB) アセンブリに対しては、PCB ポッティング工程によって発生する気泡を放出するように設計されています。これらのコネクタは、アプライアンス、店舗冷蔵機器、パワー システムで広く使われています。

利点
極間 (mm) | 5 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 10 | 電線サイズ (AWG) | 24-16 |
定格電圧 | 300 VAC | 極数 | 2-4, 6 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA | 対応する構成 | 電線対基板 |