![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rast-tab-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
経済的なアセンブリ向けのパワー コネクタ
AMP DUOPLUG パワー コネクタは、PCB (プリント基板) 用途でワイヤ ハーネスの安全で迅速な生産を可能にする圧接 (IDC) コネクタです。このコネクタは RAST 2.5 規格に適合し、PCB エッジへの直接取り付けと RAST 2.5 PCB ヘッダによる間接取り付けの構成に対応しています。挿入に要する力はわずかでありながら強い接触力で確実な接続を実現するツイスト端子を採用しています。TE のカスタム ツーリングでオプションのマーキングと切断ユニットを使用することにより、RAST 規格準拠のカラーとキーイングを実現できます。これらのツーリング製品は、複雑なワイヤ ハーネス レイアウトの結線と大量の電線結線に対応しています。これらのコネクタの用途として、家電製品や HVAC システムなどがあります。
![AMP DUOPLUG パワー コネクタ システム](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-duplog-power-connector-system.jpg)
利点
極間 (mm) | 2.5, 5 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +110 |
最大定格電流 (A) | 6 | 電線サイズ (AWG) | 22-18 |
定格電圧 (V) | 250 | 極数 | 2-9 |
IEC 60695-2-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0、V-2 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE | 対応する構成 | 電線対基板 |