優れた熱性能と耐久性
当社の革新的なサーマル ブリッジ技術は、ギャップ パッドやサーマル パッドなどの従来のサーマル技術と比較して最大 2 倍の熱抵抗を提供します。このソリューションは空気流量、液体冷却またはコールド プレートを制限する際に、電力要件が増加することで発生する熱をより多く放散する方法をお客様が模索する中で開発されました。
サーマル ブリッジ技術が Engineering Achievement 賞のリーダーシップを獲得

TE Connectivity のサーマル ブリッジ製品は、WTWH Media の 2020 LEAP (Leadership in Engineering Achievement Program) 賞の接続カテゴリでブロンズ賞を獲得しています。 LEAP 賞は、設計エンジニアリングの世界に貢献し、12 のカテゴリで電子工学の世界的な業績を上げている最も革新的かつ将来を見通した製品を称えるものです。今年の受賞者は 14 人のエンジニアリングおよび学問分野の専門家からなる独立審査委員会によって世界中から応募された参加者から選出されました。このプログラムに参加している WTWH の出版物には、『Design World』、『Fluid Power World』、『Fastener Engineering』、『EE World』があります。

従来の熱放散アプローチと比較した、TE Connectivity の革新的なサーマル ブリッジ技術による長期的に安定した熱性能の詳細についてご覧ください。
製品の特長
サーマル ブリッジ
- 従来の大半のサーマル技術に比べて最大 2 倍の熱抵抗
- サーマル ブリッジ構造のプレート ギャップをほぼゼロにすることで圧縮と熱伝達を最適化
- 液体冷却またはヒート パイプを備えたコールド プレート、ギャング放熱器、ほぼ空気流量のない直接シャーシ伝導アプリケーションを使用する用途向けに最適化されています
- 経時的な硬化と緩和に対し抵抗性がある弾性圧縮設計を採用することにより、長期的に安定した熱性能を実現
- コールド プレートと I/O プラグ間の安定した低圧縮力
- 従来の熱技術よりも長期間使用できるため、サービス中に必要なコンポーネントの交換回数が減少
技術的特長
- スプリング式ブリッジは、1.0 mm (標準) の z 軸圧縮を提供
- 個々のプレートの作動により、x 軸の表面のなじみ性が実現
- 二重スプリング設計により、y 軸の傾斜のなじみ性が実現
- プレートごとの 3 つの接点で、典型的なブリッジと隣接する表面との接点が 150 以上に
- ドライインタフェースの抵抗は、従来の大半のライディング ヒートシンクよりも 20 〜 40% 低い
サーマル ブリッジ技術の機能の仕組み
TE の新しい革新的なサーマル ブリッジ技術は、従来のギャップ パッドや熱インタフェース材料 (TIM) を一体化された機械スプリングに置き換えることで、インタフェース力と 1.0 mm の圧縮移動量を提供します。 このインターリーブ型の一連の平行プレートにより、I/O モジュールの熱が冷却エリアに移動します。



各種用途
サーマル ブリッジ
よくある質問 (FAQ)
Q: サーマル ブリッジ技術を使用するのに最適な用途は何ですか?
A: このソリューションは、液体冷却またはヒート パイプを備えたコールド プレート、一体型の放熱器、ほとんどまたはまったくエアフローのないダイレクトシャーシ熱伝導アプリケーションで熱を放散するために設計されています。これは従来のギャップ パッドや熱インタフェース材料 (TIM) の機械的な代用となります。
Q: サーマル ブリッジは固定されたヒート シンクや冷却機構と組み合わせたときにどのように機能しますか?
A: サーマル ブリッジ ソリューションは、ヒート シンクまたはコールド プレートが固定された位置にある用途向けに最適化されています。この種の用途では TIM またはギャップ パッドを使用するのが一般的ですが、これらの技術は熱抵抗を下げるために高レベルの圧縮が必要となります。そのような TIM とギャップ パッドは経時的に弛緩または硬化する傾向があり、それによって性能が低下します。TE のサーマル ブリッジ技術は、こうした用途で使用するギャップ パッドを圧縮可能な機械的なギャップ パッドに置き換えることで低圧縮力と低い熱抵抗を実現しています。そのため、このソリューションは時間の経過とともに信頼性が損なわれることはありません。