![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/forge-connector-family-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
広い範囲、優れた適合性
当社の FORGE ドロワ コネクタは、直流 (DC) 電力・交流 (AC) 電力・信号向けのモジュラ型電力相互接続システムです。1x5 および 2x2 ~ 2x5 のレイアウト構成が用意されており、各端子位置に異なる端子を収容できます。モジュラ型ツーリングによりカスタマイズ可能な当社の FORGE ドロワ製品は、お客様の用途のニーズに応じた最適な構成を実現します。優れた適合性を備えたコネクタは、データ センタ・産業機器・エネルギ・医療などの幅広い用途でご利用いただけます。
製品の特長
FORGE ドロワ パワー コネクタの仕様
- カスタム構成: 拡張可能なモジュラ型モールド
- 接触に対する安全性: 電源端子を完全に遮蔽
- 高いコネクティビティと少ない嵌合力: 新しい POWER ARCH 端子設計を採用
- 柔軟性のある設計: 2x1 から 2x5 までのレイアウトで構成ごとに最大で 10 個のモジュールを使用可能
- 容易な取り扱い: 既存のハンド ツールを使用して、端子の結線とハウジングからの取り出しを容易に実施可能
- 多様性: 電力端子と信号端子を 3 レベルの嵌合配列で用意
構成
発展し続ける設計のトレンドを
コネクタの高度なモジュラ構成でサポート
コスト
高コスト効率の設計で、時間とコストを節減
簡単
既存のツーリングと端子の採用により
使いやすいコネクタを実現
各種用途:
FORGE ドロワ パワー コネクタ
- スイッチ ギア
- 電力変換
- ハイエンド サーバ
- スイッチおよびルータ
- ワイヤレス
- テスト機器
このデータシートでは、次世代のパワー ドロワ コネクタを紹介し、その用途、特長と利点・仕様・型番に関する情報を提供しています。