パワー バーサロック コネクタは、さまざまな設計機能を備え、安全性と信頼性に優れた接続を実現します。パワー バーサロック コネクタを組み立てるために用意されているすべてのコンポーネントをこちらのビデオでご覧ください。

過酷な環境に対応するパワー コネクタ
TE Connectivity (TE) のパワー バーサロック コネクタ システムは、電線対電線接続に対応する高性能パワー ソリューションであり、コネクタ外周と電線をシールして水とほこりに対する IP67 定格の保護を提供します。これらのロック コネクタは、タブの端子とリセプタクルの端子との間に 4 点接触を構成し、振動が激しい用途で位置ずれを低減する取り付けクリップを備えて信頼性を強化しています。パワー バーサロック コネクタには、適切なアセンブリと優れた保持力の実現に効果的な端子位置保証 (TPA) とバック カバー付属品がオプションで用意されています。パワー バーサロック シリーズでは、冷蔵庫用途に設計された専用のツイスト ロック キャップも使用できます。これにより、接続部に結露がとどまることがありません。

利点
極間 (mm) | 5 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +130 |
最大定格電流 (A) | 15 | 電線サイズ (AWG) | 26 ~ 14、2x22 |
定格電圧 | AC 600 V | 極数 | 1-4,6,9 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | IP67 等級 |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対パネル |
防水型パワー バーサロック コネクタで接続を保護