![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/rapid-lock-bus-bar-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
すばやいロック、保守を容易に
RAPID LOCK コネクタは、ラグ接続に代わる単極のクイック コネクト・ディスコネクト コネクタです。バス バーおよびバックプレーン配電用途で使用されているこのコネクタは、信頼性が高く、ボルト装着ラグに比べて保守性に優れています。嵌合ピン端子は、バス バーにはねじまたはスエージで、バックプレーンには圧入およびバックアップねじを使用して取り付けできます。RAPID LOCK コネクタは、ナットやワッシャを使う必要がないため、現場での保守が簡単にできます。ナットやボルトを使って固定する電力ラグをこのバス バー コネクタと入れ替えることにより、接続の緩みやアーク放電のリスクを最小限に抑えた非常に安全な相互接続機構が実現します。
製品の特長
RAPID LOCK コネクタ
- ねじ込みスタッドの代替として機能
- ナットが緩まないため、腐食や温度上昇とは無縁
- 実績のある CROWN BAND 技術
- 安全なロック機能により、迅速な接続と取り外しが可能
- 電流: 50A ~ 250A
- ワイヤ サイズ: 2.5 mm2 ~ 95 mm2
- ストレート バージョンとライトアングル バージョンをご用意
- 保護ケーブルまたはクリンプ カバーを選択可能
- 業界標準のクリンプ ツーリング
- 青・赤・黒に色分けされた絶縁体を取り揃え、色分けを要する用途に対応
構成
ストレート構成およびライトアングル構成のケーブル付きソケットをご用意。
迅速
ナットやワッシャがないため、コネクタの保守が迅速かつ容易になります。
ロック
ケーブルの接続は手で行い、取り外しには単純なロック解除工具を使用。
各種用途
RAPID LOCK コネクタ
- ハイエンド サーバ
- データ ストレージ装置
- 高密度配電
- 無停電電源装置
- 着脱式バッテリー パック
- 自動車用途
- 再生可能エネルギー設備
- スイッチおよびルータ
RAPID LOCK バス バー コネクタ
迅速な接続および取り外し
- スエージまたはねじによる RAPID LOCK ピン取り付け (バス バーまたは PCB)
- RAPID LOCK ソケット (ストレートおよびライトアングル)
- オプションの保護カバー