さまざまな種類の角形コネクタ ハウジング
当社では、モールド プラスチック製からダイキャスト製まで、必要とされるあらゆる用途に合わせたコネクタ ハウジングを取り揃えています。
大量生産の民生家電製品から専門的な少量生産ソリューションまで、幅広く対応します。 当社では、お客様の要件に適合する幅広い定格やサイズの角形コネクタ ハウジングを取り揃えています。オプションとして、ロック機能の有無、数多くの色、さまざまなモールド プラスチックからダイキャスト合金に至る各種材料などもお選びいただけます。パワー トリプル ロック (PTL) コネクタ、さまざまな種類の MATE-N-LOK コネクタ、ダイナミック シリーズ コネクタ、METRIMATE コネクタ、HTS コネクタ、VAL-U-LOK コネクタは、取り揃えているコネクタのほんの一部です。
注目のシリーズ
角形コネクタ ハウジング
HTS、MATE-N-LOK、および VAL-U-LOK は商標です。