![](/content/dam/te-com/product-category/141228.jpg)
Corcom 三相電力フィルタ
三相フィルタは、周波数コンバータ、モータ駆動、工作機械などの用途で、電磁妨害耐性の伝導エリア内の不要な電磁障害 (EMI) ノイズを低減します。定格 3 ~ 1600 A のこれらのフィルタにはさまざまな端子接続オプションが用意されており、Delta 配線または WYE 配線で使用できます。
製品の特長
Corcom 三相フィルタ
- 定格 3 ~ 1600A
- さまざまな端子接続オプションが用意されており、Delta 配線または WYE 配線で使用できます。
Corcom 三相電力線フィルタ
電磁妨害耐性制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
ADT シリーズ
63 ~ 200 A 高性能・高電流三相デルタ型 RFI フィルタ
-
APH シリーズ
代替エネルギやモータ駆動などの高電流用途向け高性能 250 ~ 1600 A 三相デルタ型 EMI フィルタ
-
APS シリーズ
代替エネルギやモータ駆動などの高電流用途向け標準性能 250 ~ 1600 A 三相デルタ型 EMI フィルタ
-
AYA シリーズ
16 ~ 100 A 三相 WYE RFI 電力線フィルタ
-
AYC シリーズ
高ノイズ用途向け 16 ~ 200 A 三相 WYE RFI 電力線フィルタ
-
AYO シリーズ
コンパクト 3 ~ 20 A 低電流三相 WYE RFI ライン フィルタ
-
AYP シリーズ
WYE 用途向け 20 ~ 60 A シングル ステージ A シリーズ高性能・高電流三相 RFI フィルタ
-
AYT シリーズ
WYE 用途向け 20 ~ 60 A デュアル ステージ A シリーズ高性能・高電流三相 RFI フィルタ
-
BCF シリーズ
汎用コンパクト 7 ~ 180 A 三相デルタ型 RFI フィルタ
-
FCD シリーズ
周波数コンバータ用 6 ~ 230 A 三相デルタ型外部フィルタ
主な用途
- 三相インバータおよびコンバータ
- 代替エネルギ コンバータ
- 顧客向け機械類
- エレベータおよびエスカレータ
- 食品サービス機器
- 周波数コンバータ
- ゲーム機
- インダストリアル キャビネット
- インダストリアル制御システム
- 工作機械
- モータ駆動
- プロセス自動化機器
- 小型工作機械
- スポット溶接装置
- 無停電電源装置
- 自動販売機
![UL 認可](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/ul-recognized.jpg)
UL 認可
![CSA 認定](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/csa-mark-small.png)
CSA 認定
![VDE 認定](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/vde-mark.jpg)
VDE 認定