EMI コネクタ ガスケット

TE は、標準 MIL コネクタ ガスケットを幅広く提供しています。EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

概要

TE Connectivity グループに新たに加わった Kemtron Ltd は、EMI/RFI ガスケット (およびオプションの環境シール) を必要とするさまざまな標準サイズ コネクタに適合するガスケットを幅広く製造しています。材料の選択肢は多彩で、Kemtron が製造するほぼすべてのフラット シート EMI 材料からコネクタ ガスケットをご提供できます。 

材料タイプ

  • シリコーン ニッケル グラファイト
  • シリコーン銀アルミニウム
  • フルオロシリコーン ニッケル グラファイト
  • フルオロシリコーン銀アルミニウム

標準サイズ コネクタ ガスケットの種類

  • MIL-DTL-5015
  • MIL-DTL-38999
  • 共通 Sub-D

用途

  • コネクタと筐体間の低い接触抵抗