導電性エラストマ
導電性エラストマは、導電性粒子が充填された完全硬化シリコーンまたはフルオロシリコーンで、高い EMI/RFI シールド性能と優れた環境シーリング性を兼ね備えています。ガルバニック適合性を確保しながら嵌合表面間の接触抵抗を低く抑えるさまざまな導電性充填剤が設計されています。
伝導性充填剤にシリコーンおよびフルオロシリコーンを利用可能
- ニッケルめっきグラファイト: ミリタリ市場で利用の広がる高品質でコスト効果の高い商用材料。押し出し成形とモールド成型が容易。SNG FR グレード、UL94 V-0 に対応。
- 銀めっきアルミニウム: 商用市場およびミリタリ市場の高周波用途で広く使用される高グレード高性能材料。一部の他材料よりも軽量。
- ニッケルめっきアルミニウム: アルミニウム金属加工による優れた耐腐食性および試験データで最大 40 GHz の高いシールド効果。
考慮すべき設計上のポイント
- この材料は過度に圧縮しないことが重要です。過度の圧縮を防ぐために機械的方法を機器の設計に組み込めない場合は、金属の栓をガスケットに差し込んだり金属のカラーを各固定穴に差し込んだりすることでガスケットに圧縮リミッタを組み込みます。
- この材料は、スライドさせる用途には適していません。
- 推奨圧縮率: 10% ~ 20%。
- 粘着性の裏張り (導電性または非導電性) はアセンブリ補助専用です。
- フルオロシリコーン: このタイプのエラストマで粘着性の裏張りを使用することは推奨されません。
- ガスケットのどの部分においても、材料の最小幅を 2 mm 未満または少なくとも材料の厚さ未満にはしないでください。固定穴の周囲でこれが達成できない場合は、スロットを使用することを検討してください。穴で圧縮カラーを指定する場合は特に注意が必要です。
- 圧縮力、固定具の穴の中心、サイズ、数、および嵌合フランジの剛性について考慮する必要があります。
- 外部制御が利用できない場合は、過度の圧縮を防ぐために一体型の圧縮防止用の栓またはカラーを考慮する必要があります。一体型防止機構に推奨される最小シート厚は 1.5 mm です。
特長と利点
- 高導電性 EMI/RFI ガスケットおよび環境シール
- 広範な使用温度範囲で動作 (-55°C ~ +160°C)
- 過酷な環境向けのフルオロシリコーン: 燃料油や溶剤
- ガルバニック適合性のための素材の選択
- 難燃性 UL94 V-0 定格 (モールド グレードのみ)
製品の特長
Kemtron Ltd. (TE Connectivity の広範な製品ラインナップに加わりました)
連絡先情報
英国
電話: +44 (0) 1376 348115
E メール: info.braintree@te.com
フランス
電話: + 33 (0) 160778316
E メール: info.braintree@te.com
ドイツ
電話: +44 (0) 1376348115
E メール: info.braintree@te.com
その他のヨーロッパ
電話: +44 (0) 1376348115
E メール: info.braintree@te.com
アジア
電話: +44 (0) 1376348115
E メール: info.braintree@te.com