概要
ジャム ナット シールは圧縮成形されており、加硫結合された O リングのような結合部はありません。小さい断面や内径が必要とされる場合には成形が不可欠です。O リングを溝にはめ込む場合は、O リングが溝からはみ出ないことが重要です。溝の断面積が O リングの断面積より少なくとも 5% 大きい必要があります。O リングを必要な作用高さまで圧縮することができるように、閉力にも注意を払う必要があります。
ジャム ナット シールの適合性
- MIL-DTL-38999
- MIL-DTL-26482
- MIL-DTL-81511
公差
- 内径 (ID)
- 38.1 mm 未満: ± 0.25 mm
- 38.1 mm ~ 50.8 mm: ± 0.38 mm
- 断面直径 (CS)
- 1.8 mm ± 0.1 mm
- 2.6 mm ± 0.13 mm
成形公差
- 最大ツーリング不整合 0.08 mm
- 合わせ筋とパーティング ラインの突起
- 最大厚さ 0.15 mm
- 最大突出 0.15 mm

ジャム ナット シール (JNS) 材料の選択肢
材料 | 材料コード |
---|---|
シリコーン ニッケル グラファイト | SNG |
フルオロシリコーン ニッケル グラファイト | FNG |
シリコーン銀アルミニウム | SSA |
フルオロシリコーン銀アルミニウム | FSA |
ジャム ナット シールは圧縮成形されており、加硫結合された O リングのような結合部はありません。小さい断面や内径が必要とされる場合には成形が不可欠です。O リングを溝にはめ込む場合は、O リングが溝からはみ出ないことが重要です。溝の断面積が O リングの断面積より少なくとも 5% 大きい必要があります。O リングを必要な作用高さまで圧縮することができるように、閉力にも注意を払う必要があります。