Kemtron Ltd. は、 当社の 430/440 材料の性能を満たしながら、なおかつ質の高い環境シーリングも必要とするニーズに応えるために、新たなグレードの材料を開発しました。これを実現するため、同社は非常に柔らかい固体シリコーンを使用し、cm2 あたりのワイヤ数を 100 本まで減らしました。このワイヤ数は当社のシリコーン スポンジと同じです。この新しい材料のシリコーン スポンジに勝る利点は、最小 0.8 mm の厚さで 225 mm という広い幅のシートを製造できる点です。さらに、材料の一貫性もシリコーン スポンジより高く、湿気の侵入や閉鎖力に影響を与える不均一なセル構造はありません (これらの材料の詳細なデータについては、技術仕様の品番 470/480 の項目をご覧ください)。
用途
- RFI/EMI/EMP シールドと環境シーリングを 1 つのガスケットで実現する優れたソリューション
- アクセス パネル、シール、コネクタ ガスケットなどとして使用するのに最適
- 不均一な表面にも使用できる良好な適合性
有用性
TE Connectivity/Kemtron Ltd の社内で製造した材料を大きなブロックから切り出すため、幅広いご要望にお応えできます。材料ブロックは、150 mm または 225 mm の幅で製造されています。シートは高速スライサーを使用して切断され、お客様の設計要件に厳密に合わせてあらゆる厚さ (材料タイプによる) のシートをご提供できます。
シートの一般的な使い方としては、次のようなものが挙げられます。
- ダイカットまたは往復動刃切断ガスケット
- 大型の加工されたガスケット
- シート材料
- 連続した長さで提供されるストリップ材料
- 組み立てを容易にする粘着性の裏張り
- 圧縮リミット ストップまたはカラーを取り付けることが可能
- 1 回の操作で小さなガスケットに穴を開けることができ、生産コストが最小限に抑えられる
- 大きなガスケットをコスト効率よく生産でき、シート サイズの制限によって材料ストリップから必要な最終形状への加工が制約されることがないため、ガスケットの中心から無駄な材料が出ない
型番 | 材料 |
最小厚 | シート幅 | 最大シート長 | ||||
410 | 固体シリコーン中のモネル ワイヤ | 0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1,000 mm | ||||
420 | 固体シリコーン中のアルミニウム ワイヤ | 0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1,000 mm | ||||
450 | 固体フルオロシリコーン中のモネル ワイヤ | 0.8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1,000 mm | ||||
460 | 固体フルオロシリコーン中のアルミニウム ワイヤ | 0.8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1,000 mm | ||||
470 | ソフト固体シリコーン中のモネル ワイヤ | 0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1,000 mm | ||||
480 | ソフト固体シリコーン中のアルミニウム ワイヤ | 0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1,000 mm |
考慮すべき設計上のポイント
- シリコーン中の配向ワイヤを過度に圧縮しないことが重要です。過度の圧縮を防ぐために圧縮リミット ストップのような機械的方法を機器の設計に組み込めない場合は、ガスケットに圧縮リミッタを付けます。これは圧縮ストップまたはカラーの形で装備できます。ストップまたはカラーは通常、ガルバニック適合性要件に適した材料から、精密加工された円筒形またはワッシャの形状で作成します。

- ストリップまたはシートを接合する導電接続は必要ありません。その理由は、EMC コンタクトを形成するワイヤはシートの厚みを貫通しているためです。
- 環境シールは、対応するシリコーンまたはフルオロシリコーン接着剤との結合部を加硫処理することによって実現されます。
- この材料は、頻繁に開閉する、またはスライドさせる用途には適していません。このような機能が必要な場合は、TE Connectivity/Kemtron Ltd. のカスタマー サービス担当者にお問い合わせください。
- 推奨圧縮率: 15% ~ 20%
- 公差:
- シート幅 +0.0/-5 mm
- 厚さ ± 0.13 mm
- フルオロシリコーン中の配向ワイヤ (450/460) を指定する場合: このタイプのエラストマで粘着性の裏張り (SAB) を使用することは推奨されません。これは SAB の化学成分がフルオロシリコーン エラストマに沿って機能するためです。通常、SAB の保管寿命は 6 か月です。
- ガスケットのどの部分においても、材料の最小幅を 2 mm 未満または少なくとも材料の厚さ未満にはしないでください。固定穴の周囲でこれが達成できない場合は、スロットを使用することを検討してください。穴で圧縮カラーを指定する場合は特に注意が必要です。

- 圧縮力 (このセクションのデータを参照)、固定具の穴の中心、サイズ、数、および嵌合フランジの剛性について特に考慮する必要があります。