ケーブルの高い柔軟性と広い対応範囲
当社のアクティブ光ケーブル アセンブリのラインナップは、従来のパッシブ銅線ソリューションや新しいアクティブ型銅線 (ACC/AEC) ソリューションと比較してケーブルの柔軟性を高めて対応範囲を拡大し、高性能コンピューティング、データ センタ、ネットワーク相互接続の各用途をサポートします。
利点
包括的なデータ速度範囲およびサイズ形状範囲
- チャネルあたり 28G NRZ、56 G および 112 G PAM4
- ストレート構成およびブレークアウト構成の両方で SFP、QSFP、QSFP-DD フォーム ファクタ
- ご要望に応じて OSFP フォーム ファクタ
容易な取り付け
- 銅線ケーブルと比較して対応範囲が広くて軽量の相互接続
- 銅線製品よりも小さな曲げ半径
省電力とレイテンシ短縮
- DSP と比較し、
アナログ CDR を使用した 56 G PAM4 の低消費電力および低レイテンシ
(25% の省電力、100 倍短いレイテンシ)
製品の汎用性
- エンドユーザーの用途内での
MSA 動作要件に対応 - 活線挿抜可能
- デジタル診断監視インタフェースによって顧客管理および重要なモジュール パラメータの監視が可能
- リクエストに応じてカスタム長のケーブルもご用意
- ケーブルにブランドを設定して OEM カスタマイズに利用可能