![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-qszh-470x445.jpg)
QSZH 熱収縮チューブ: 高収縮率、接着剤コーティング セミリジッド ポリオレフィン チューブ
自動車環境においてインライン スプライスの環境シーリングと機械的および電気的保護を提供するために設計された、ゼロハロゲンの二層構造熱収縮チューブ。
概要
チューブは接続領域の中央に配置され、加熱すると接着剤が溶融してスリーブの収縮アクションによってワイヤ芯の間のワイヤ圧着または溶接箇所の周囲に押し込まれます。
施工された QSZH-125 チューブは、電気絶縁や、屈曲・摩耗・カットスルーに対する低背の機械的保護を実現します。
QSZH-125 には 5 つのサイズがあり、両側に最大 7 本のワイヤを備えた、幅広い一般的な自動車スプライス構成に対応します。スリーブには、サイズを意味する 1、2、3、3A、4 が示されています。
製品の特長
- 収縮率 4:1。
- –40° ~ +125°C の使用温度 (3000 時間)。
- 最低完全収縮温度: +135°C。
- 定格温度 +125°C。
- RoHS/ELV 準拠。
製品の特長
- 優れた環境シール (5% の NaCl に 24 時間浸漬後、2 x 108 オーム以上)。
- 迅速な施工。
- ゼロハロゲン。
- 施工後検査可能。
- 屈曲・摩耗・カットスルーに対する機械的保護。
- 用途汎用性 – 1 つのチューブ サイズで幅広いアース線のサイズとワイヤの組み合わせに対応。
- 小断面プロファイル。
用途
- ワイヤ スプライス、端末処理材、構成部品の環境シールおよび電気絶縁用に特別に設計されています。