EV 用途向け一層構造熱収縮 (EVSW): 最大限の性能を実現する優れた高電圧保護
電気自動車が日常生活に急速に浸透してきたことで、最適なレベルの性能・信頼性・安全性を維持するための技術変化と課題が日々もたらされています。電気自動車には高温かつ高電圧で稼働して回路の識別が容易な難燃性の構成部品が必要です。TE の新しい EVSW チューブは EV 用途独自の課題に対応しています。導電物およびケーブルを絶縁・保護して操作上の強靭さと信頼性を確保するように特別設計された熱収縮チューブです。
概要
世界各地の政府で排出基準強化が可決されているため、EV の需要は高まり続けています。この傾向の結果として、大型ゲージ ワイヤ / ケーブルの使用が急速に増加しています。そのため、高電圧ケーブルおよび接続を適切に保護するには、高性能・高度設計のソリューションが必要です。接続および電子コンポーネントの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、高電圧用途に特別設計された EV 一層構造 (EVSW) チューブを発表し、導電物およびケーブルの安全な絶縁・保護を実現します。
EV 設計要件
製品の特長
- EV での要件であるオレンジ色の指定に対応
- UL224 で指定されているように燃焼を伝播させないことを確認する試験を TE 内部で実施
- 2:1 の収縮率
- 柔軟な設計
- 堅牢かつ軽量な素材を使用した設計
- 電圧システム: 定格 2,500 V
- 連続使用温度: -55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
利点
- 高電圧回路の識別が容易
- 燃焼を伝播させないことで、車内の運転者と同乗者の安全をサポート
- 構成部品とケーブルの両方に対応
- ケーブルが柔軟性を維持しているため、施工が容易
- 軽量要件を達成
- 最適な熱安定性、電気抵抗率、高電圧性能を実現
用途
電動化のトレンドが強まっているため、エンジニアは EV に関する課題に直面しています。 内燃機関の代替品を探す政府の取り組みにより、個人車両から長距離トラック、配送トラック、耕作機械、航空機まで、乗り物の電動化が推し進められています。
48.8M
>$46B
$89.1B
出典: CNN 社、Bloomberg NEF 社、Global Market Insights 社、MarketsandMarkets 社