コンポーネントや接続の絶縁・保護
SWFR 一層構造熱収縮チューブは、コスト メリットが高く難燃性に優れた、収縮率 2:1 の照射架橋ポリオレフィン チューブです。構成部品、電気接続、結線などを電気的に絶縁し、機械的に保護します。このハロゲンフリーのチューブは、密閉空間での使用に適しており、90°C の比較的低い温度で収縮するため、すばやく加工することができます。薄肉チューブの X2、さらに薄い薄肉チューブの X4 の柔軟な 2 タイプが用意されています。両タイプともハロゲンフリーであるため、ハロゲンを含む燃焼物から発生する有毒ガスが問題となる密閉空間においても使用できます。SWFR 熱収縮チューブの高度な難燃性により、UL VW-1 および CSA OFT 難燃性定格に適合しています。この製品はチューブに刻印があり、簡単に識別できます。
VW-1
ZERO
90°C
製品の特長
- 高難燃性を備えており、家電製品、自動車、商用電子機器、民生機器など、消費者の安全性にますます重点が置かれている用途に最適です。
- 環境に優しく、燃焼時に発生する有毒ガスや酸性ガスは最小限です。このため、密閉空間での使用に適しています。
- 電線や部品と電気接続および端子を電気的に絶縁し、機械的に保護します。
- 低い収縮温度のため、すばやく取り付けできます。また、温度に影響しやすい部品への破損リスクを削減します。薄肉タイプの X2 は短時間で収縮します。さらに薄い薄肉タイプの X4 は、X2 の 2 倍の速さで収縮します。
- 0.8 ~ 30 mm のサイズと 2 種類の肉厚が用意されたこの柔軟性の高いチューブは、幅広い用途での使用に最適です。
- この製品はチューブに刻印があり、簡単に識別できます。
各種用途
商業/住宅/産業
- 家電製品
- 自動車
- 商用電子機器および通信機器
- 民生製品
- 産業機器
- 公共交通機関のシステム
- ビル設備