一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

TRSA 熱収縮マーカ: 3:1 の収縮率
TRSA 熱収縮チューブ スリーブは、ワイヤとケーブルを容易に識別するのに適しています。摩耗、液体、機械的損傷、ストレイン リリーフに対する機械的耐性を実現するように設計されています。
概要
TRSA マーカは、ワイヤとケーブルの識別に適した、カットおよび印刷された熱収縮スリーブです。A ~ Z または 0 ~ 9 で構成される標準キットが用意されています。また、各スリーブに最大 2 つの数字を印刷することもできます。TRSA は簡単かつ迅速に施工することができ、一般的な液体に対して優れた耐性を示します。
製品の特長
- 収縮率 3:1。
- -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +80°C。
- 最低収縮温度: +120°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 摩耗、液体、機械的損傷、ストレイン リリーフに対して機械的耐性を備えています。