放熱と冷却を促す設計
当社では、定格電力と範囲 (5 W から 300 W まで) が異なる 10 種類のシャーシ マウント型抵抗器をご提供しています。当社のシャーシ マウント型抵抗器は、さまざまなパルス エネルギー定格やお客様の機器への接続方法に合わせてカスタマイズできます。
素子/タイプから探す
シャーシ マウント型抵抗器
シャーシ マウント型抵抗器は、巻線抵抗器の技術を用いて製造されており、セラミック コアが射出成型アルミニウム製シャーシ マウント ハウジング内に成形されているのが特徴です。 巻線設計によってパルス処理能力が最大限に高まるほか、アルミニウム ハウジングは熱伝導性に優れています。当社の提供するシャーシ マウント型抵抗器は、モータ制御、ブレーキ システム、溶接、X 線など、幅広い用途に対応するよう設計されています。
各種用途
シャーシ マウント型抵抗器
ガラス質エナメル コーティング パワー レジスタ - タイプ VE シリーズ
TE Connectivity (TE) は、コンパクトな寸法と高い耐久性で高負荷容量を実現するように設計されたガラス質エナメル管状パワー レジスタ (タイプ VE シリーズ) を発表します。VE シリーズの巻線管状抵抗器は、(遊離気中での) 電力密度を最大限に高めるように作られており、耐久性に優れたガラス質エナメルでコーティングされているため、信頼性と回復力の高いハイパワー ソリューションを提供します。これらの抵抗器は、標準ではんだラグ結線が用意されており、所定の電力に対応するさまざまなチューブ サイズも利用できます。
特長
- 耐久性のあるガラス質エナメル コーティング
- コンパクトな寸法で高負荷容量
- 遊離気中でハイパワー放散
- はんだラグ結線付き
製品の特長
- 高耐久性コーティング
- 小型製品で高いエネルギー放散、強制冷却は不要
- 省スペースとコスト削減に最適
アルミニウム ハウジング パワー レジスタ - タイプ HS シリーズ
TE Connectivity (TE) は、汎用製品・電源装置・発電・トラクションおよびドライブの業界向けの標準設計およびカスタム設計のアルミニウム ハウジング抵抗器のヨーロッパ有数のサプライヤです。HS シリーズ製品群は極めて安定性が高い高品質な各種巻線抵抗器であり、高品質材料によって最適な信頼性と安定性を実現し、高電力の放熱が可能で、比較的低い表面温度で狭いスペースに設置できます。これらの抵抗器のアルミニウム ハウジングによって、規定の放熱器に電力が迅速に放散されます。 この最新版のデータシートでは、HSCS スタッド端子タイプの HSC75・100・150 と、定格電力350 W~ 500 W の HSHC タイプの 2 種類が新たに加わっており、現在提供されている中で最も広範な定格電力をこのシリーズで実現しています。TE は、パルス用途や高電圧用途におけるこれらの抵抗器の用途についてアドバイスを提供しています。ご要望に応じて、TE は、関連する国際仕様、軍事仕様、または顧客仕様に適合させるようにこれらの抵抗器を変更およびテストできます。低抵抗値、代替取り付け方法、代替結線タイプもご希望に合わせてご用意します。
製品の特長
アルミニウム ハウジング パワー レジスタ - タイプ HS シリーズ
- 幅広い電力により、さまざまな用途に使用可能
- オンデマンドのカスタム設計サービスによる高い受容性
- 高電力に対する高い安定性
- パルス用途での使用に高い信頼性を発揮
アルミニウム ハウジングを備えた抵抗器 - CJB シリーズ
TE Connectivity (TE) は、複数のマウント オプションを備えた巻線抵抗器 CJB シリーズを用意しています。この抵抗器はアルミニウム製のハウジングを備えていることからヒートシンクを追加する必要性はほとんどなく、狭い空間での用途に使用できます。大電力の過負荷を吸収できる設計になっているので、ブレーキ用途に適しています。また、インパルスの吸収能力も優れていることから、周波数コンバーター、サーボ ドライブ、ロボット制御などの幅広いパワー電子回路にも優れた適性を示します。この抵抗器は、強制空冷を適用することで性能が大幅に向上します。
製品の特長
アルミニウム ハウジングを備えた抵抗器 - CJB シリーズ
- 大電力の過負荷を吸収できることにより、高い信頼性を実現
- 複数の取り付けオプション
- 空間が限られた用途に適し、幅広い用途で優れた適性を発揮