![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/dc-contactors-146739.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
軽量で環境的に密閉された DC コンタクタ
航空宇宙および防衛用途向けに設計された当社の DC コンタクタは、投入、遮断、通電の定格は 500 A、過負荷定格電流は最大 2,000 A です。電気的または機械的エコノマイザを内蔵したタイプをご用意しており、基本的なコンタクタにお客様独自のエコノマイザ回路を適用することもできます。
HARTMAN DC コンタクタ
HARTMAN DC コンタクタは、最も過酷な環境条件に対応できるように設計された軽量で環境的に (ガスケット) 密閉された製品です。最も過酷な環境条件や 50,000 フィートを超える高度にも対応できるように、密閉シールされたエンクロージャを備えています。複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。AC および DC コンタクタは、MIL-PRF-6106 仕様または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。
![Hartman DC コンタクタ](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dc-aux-no-switches-300x250.jpg)
![Hartman DC コンタクタ](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dc-aux-with-switches-300x250.jpg)
注目製品
HARTMAN DC コンタクタ - K シリーズ
これらの DC コンタクタは、航空宇宙業界で利用できる最小最軽量の 200 ~ 1000 アンペア DC コンタクタの 1 つです。これらの非常にフレキシブルなバス バー取り付けユニットまたはシャーシ取り付けユニットは、ミリタリ航空機と民間航空機および地上車両の DC 配電システムにおける連続使用または開始使用用途向けに設計されています。
説明 | 接点配置 | 密閉 | 電流定格 |
K200 | SPST NO 2 点切り | ガスケット | 最大 200 A |
K400 | SPST NO 2 点切り | ガスケット | 最大 400 A |
K500 | SPST NO 2 点切り | ガスケット | 最大 500 A |
K-1000 | SPST NO 2 点切り | ガスケット | 最大 1,000 A |
KILOVAC DC コンタクタ
航空宇宙や防衛などの用途で求められるスイッチング性能には、TE Connectivity の KILOVAC DC コンタクタがお応えします。これらの軽量コンタクタは非常に小さいパッケージでありながら、DC 900 V で最大 500 A の電流遮断容量を提供します。
![DC コンタクタ](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/Products/dc-contactor-620x300.jpg)
高電圧 DC コンタクタ
製品仕様の概要
製品シリーズ | MAP101 | MAP100 | CAP202 | CAP200/MAP200 | MAP201 | CAP200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主接点のデータ | |||||||
連続電流 | A | 100 | 100 | 300 | 500 | 350 | 500 |
接点の電圧範囲 | DC V | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 |
定格電流、DC 270 V、負荷抵抗時の電気的寿命 | サイクル | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 |
DC 350 V での過負荷 (投入/遮断) | A | 2,000/2,000 | 500/1,500 | 650/2,000 | 650/2,000 | 2,000/2,000 | 650/1,500 |
DC 350 V での破壊 (遮断のみ) | A | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
接点配置 | SPST | SPST | DPST | SPST | SPST | SPST | |
接点形式 | ラッチ | X (NO) またはラッチ | X (NO) | X (NO) またはラッチ | X (NO) またはラッチ | Y (NC) | |
定格電流での接触抵抗 | ミリオーム | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
補助接点のデータ | |||||||
接点形式/セット数 (最大) | フォーム A/1 | フォーム A/1 | フォーム C/4 | フォーム A/2 | フォーム A/2 | フォーム A/1 | |
DC 30 V での最大定格電流 (Ag/Au) | A | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 |
最小信号レベル | Vdc/mAdc | Ag 6V/15mA Au 5V/5mA |
Ag 6V/15mA Au 5V/5mA |
Ag 6V/15mA Au 5V/5mA |
Ag 6V/15mA Au 5V/5mA |
Ag 6V/15mA Au 5V/5mA |
Ag 6V/15mA Au 5V/5mA |
誘電耐電圧 | |||||||
接点-コイル-その他すべてのポイント間 | Vrms | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
絶縁抵抗 | |||||||
DC 500 V での初期時 | メガオーム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DC 500 V での寿命終了時 | メガオーム | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
環境データ | |||||||
使用温度範囲 | °C | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 |
保管温度範囲 | °C | -65 ~ +125 | -65 ~ +125 | -65 ~ +125 | -65 ~ +125 | -65 ~ +125 | -65 ~ +125 |
衝撃、11 ms、半正弦波 | G | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
振動、正弦波 (55 ~ 2,000 Hz) | G | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
コイル過渡抑制 | なし | X、あり/ラッチ、なし | あり | あり | あり | あり | |
機械的データ | |||||||
25°C での最大/標準動作時間 (バウンスを含む) | ms | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
最大解放時間 | ms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最大バウンス時間 | ms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最小機械寿命 | サイクル | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
重量 (公称) | ポンド (kg) | 0.79 (.35) | 0.79 (.35) | 1.3 (.59) | .95 (.43) | .95 (.43) | .95 (.43) |
コイル電圧 (公称) | DC V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |