KISSLING 手動スイッチ製品ライン
この幅広い製品ラインは、数十年にわたって進歩し、さまざまな業界ニーズに応えていますが、これらに加えて当社はそれぞれのお客様のニーズを認識しており、カスタマイズされたソリューションは当社の業務の重要な部分となっています。当社の経験豊かな社内エンジニアリング チームと垂直統合製造能力によって、カスタム ソリューションの大量生産で迅速な試作品製作と短納期での納品を実現しています。業界標準の部品では解決できない用途については、当社にご相談ください。
KISSLING リレーには、次のようなさまざまな設計で用意されています。
- 単安定および双安定磁気回路
- シングルおよびデュアル コイル スイッチング システム
- 航空およびレース用途向けの特殊な小型・軽量バージョン、
- オンボード電源のスイッチング、電圧の上昇と低下の監視、またはバッテリーの過放電防止に対応したオンボード制御電子機器
- デューティーサイクルが 100% で、12 ~ 600VDC および 20 ~ 1000A の連続 DC 電力
- 全電流負荷時における 10,000 ~ 100,000 スイッチング サイクルと最高 200 万サイクルの機械寿命
- 複数の取り付けオプション
製品の特徴
KISSLING のスイッチは、極端な動作条件においても長寿命を達成できるように作成されています。数十年に及ぶ当社の経験により生まれた KISSLING スイッチはすべて、次のような最先端技術を備えています。
- 極端な環境条件に適した、安定性に優れた絶縁材
- 長い端子寿命をもたらす "セルフクリーニング" 端子
- IP67/IP6K9K 規格以上の要件を満たすシーリング技術