信頼性の高い接続と効率的な熱放散を提供するホイル端子
当社では、ターミホイル端子製品群の下でホイル端子を製造しています。当社のホイル端子は、信頼性、軽量性、経済的な価格、熱放散効率、製品強度、迅速な適用に定評があります。ターミホイル端子のポートフォリオには、幅広いワイヤ対ホイル サイズやタップの大きいタイプが用意されています。これらのホイル端子は、ワイヤ サイズ 22 AWG ~ 8 AWG (0.3 ~ 8 mm2) に対応しています。長さが最大 15 インチ (381 mm) の大きなタイプもあります。