過酷な環境向けの堅牢なワイヤ スプライス

過酷な環境向けの堅牢なワイヤ スプライス
コンパクト シール スプライスは、堅牢な電線対電線接続を実現し、水や紫外線に曝露するような過酷な環境から接続を保護します。このスプライスは人間工学に基づいて設計されており、絶縁変位端子 (IDC) を備えていることから施工が容易です。透明なハウジングを通じて接続状態を目視確認でき、色分けされたコネクタによって誤接続のリスクを軽減できます。コンパクト シール スプライスは、限られたスペースに施工可能な小型サイズ、UL94V-0 試験とグロー ワイヤ試験 (GWT) に適合する難燃性材料により、設計に柔軟性と安全性も提供します。この製品は、空調、屋外照明、屋内の湿潤環境などの過酷な環境用途で優れたソリューションです。
製品特徴
極間 (mm) | 該当なし | 使用温度 (°C) | -40 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 20 | 電線サイズ (AWG) | 18-12 |
定格電圧 | AC 600 V | 極数 | 該当なし |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | 適合 | 防水仕様対応 | 適合 |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL486C | 対応する構成 | 電線対電線 |
コンパクト シール スプライス