組み立てが簡単

表面バーナー用コネクタ システムは、高温対応ハウジング、プラグイン リセプタクル、複数クリップの構成でお届けします。TE の新しいハウジングは、従来のコイル タイプのプラグイン加熱エレメントを使用する用途向けの、高性能でコスト パフォーマンスに優れたソリューションです。

組み立てが簡単な、表面バーナー用コネクタ システムです。 高温対応ハウジング、プラグイン リセプタクル、複数クリップの構成でお届けします。TE の新しいハウジングは、従来のコイル タイプのプラグイン加熱エレメントを使用する用途向けの、高性能でコスト パフォーマンスに優れたソリューションです。新しいハウジングは、競合するソリューションよりも高い 240°C に対応します。また、TE の新しい液晶ポリマ (LCP) を使用したハウジングは、他の材料から成形している競合他社のハウジングと比べ、欠けや亀裂が発生しにくくなっています。 リセプタクル設計のため、リードの結線処理に高速機器を使用できます。クリップは複数の構成をご用意することで、さまざまなレンジとバーナー設計に対応します。バーナー部分が交換可能なコネクタ システムとなっており、3500 回の挿抜サイクル後でも動作する堅牢性が試験で実証されています。このコネクタ システムは UL 認可済みおよび CSA 認定済みです。

表面バーナー ハウジング
表面バーナー用コネクタ システム
表面バーナー ハウジング
低コストの表面バーナー ハウジング

主な特長

  • 高耐熱性樹脂を使用し、競合他社の製品よりも高い 240°C の耐熱性
  • ハウジングの保持用リブは、さまざまな構成のクリップに容易にはめ込むことができ、複数の設計要件に対応
  • 長年にわたる OEM での使用実績のあるリセプタクル端子を使用

   

用途

  • 主な用途として、コイル タイプの表面バーナーを持つ、自立式またはスライドイン式の電気コンロやドロップイン式の調理機器を北米市場向けに想定しています。
  • その他に、コイル タイプの表面バーナーを持つ、ポータブル卓上電気ホット プレートなどの小型家電にもお使いいただけます。