機器本来の性能を取り戻す修理用テープ
TE の Raychem 修理用テープは、取り付け中に破損したケーブルやハーネス アセンブリを湿気・腐食・汚染から保護するうえで最適です。
実地での修理に最適。 TE の Raychem アセンブリおよびハーネス修理用テープは、多くの汎用ケーブル ジャケットと接着して、さまざまな要因から機器本来の性能を保護します。修理用テープは使いやすく、湿度に対する保護と電気絶縁を実現し、システムの稼働を維持します。
セルフアマルガム性ハーネス テープ
S1081
S1081 は、熱収縮成形部品やチューブの取り付けが難しい損傷ケーブルや不規則形状の保護被覆として使用します。 120°C を超える熱を加えると、テープは縦方向に収縮してアマルガム状になり、ぴったりとした切れ目のない被膜を形成します。
型番詳細 | 材料 | ケーブル ジャケット | 動作温度 |
---|---|---|---|
S1081 | セルフアマルガム性、非難燃性、ポリオレフィン | DR-25、RNF-100、NT チューブ | -80oC ~ +130oC |
T-DR25 テープ
T-DR-25 テープを取り付けると、ぴったりとした切れ目のない被膜が形成されます。DR-25 ケーブル ジャケットの修理とワイヤ バンドルの保護には、T-DR-25 テープが推奨されます。このテープは難燃性を備え、防滴に対して優れたシール性を発揮しますが、浸漬には適していません。 130°C を超える熱を加えると、テープは縦方向に収縮して「固着」し、ぴったりとした切れ目のない被膜を形成します。
型番詳細 | 幅 (mm) | ケーブル ジャケット | 動作温度 |
---|---|---|---|
T-DR-25-NR1-0 | 1.0 インチ (25) | DR-25 | +135°C |
T-DR-25-NR2-0 | 0.75 インチ (20) | DR-25 | +135°C |
RT-555 高温熱収縮テープ
この高温熱収縮テープは、220oC (482oF) を超える熱を加えると長さが所定の割合に収縮する、二層のサイド エントリ熱収縮シーリング製品です。
型番詳細 | 幅 (mm) | 動作温度 |
---|---|---|
RT-555-T.75-A260-XX | 0.75 インチ (18.75) | +200°C |
RT-555-T1.0-A260-XX | 1.0 インチ (25) | +200°C |
RT-555-T1.5-A260-XX | 1.5 インチ (38) | +200°C |
RT-555-T2.0-A260-XX | 2.0 インチ (51) | +200°C |
利点
- 簡単な取り付け
- 迅速な修理
- 取り付け済みケーブルを取り外さずに修理可能
特長
- 防湿性
- 電気絶縁性
- 対張力
- 摩耗保護
用途
- 切断、摩耗、剥離、寸断されたケーブル ジャケットの修理
- ケーブル分岐のシーリング