機器本来の性能を取り戻す修理用テープ

TE の Raychem 修理用テープは、取り付け中に破損したケーブルやハーネス アセンブリを湿気・腐食・汚染から保護するうえで最適です。

実地での修理に最適。 TE の Raychem アセンブリおよびハーネス修理用テープは、多くの汎用ケーブル ジャケットと接着して、さまざまな要因から機器本来の性能を保護します。修理用テープは使いやすく、湿度に対する保護と電気絶縁を実現し、システムの稼働を維持します。 

セルフアマルガム性ハーネス テープ

S1081

S1081 は、熱収縮成形部品やチューブの取り付けが難しい損傷ケーブルや不規則形状の保護被覆として使用します。 120°C を超える熱を加えると、テープは縦方向に収縮してアマルガム状になり、ぴったりとした切れ目のない被膜を形成します。 

型番詳細 材料  ケーブル ジャケット 動作温度
S1081 セルフアマルガム性、非難燃性、ポリオレフィン DR-25、RNF-100、NT チューブ -80oC ~ +130o

T-DR25 テープ

T-DR-25 テープを取り付けると、ぴったりとした切れ目のない被膜が形成されます。DR-25 ケーブル ジャケットの修理とワイヤ バンドルの保護には、T-DR-25 テープが推奨されます。このテープは難燃性を備え、防滴に対して優れたシール性を発揮しますが、浸漬には適していません。  130°C を超える熱を加えると、テープは縦方向に収縮して「固着」し、ぴったりとした切れ目のない被膜を形成します。

型番詳細 幅 (mm) ケーブル ジャケット 動作温度
T-DR-25-NR1-0 1.0 インチ (25) DR-25 +135°C
T-DR-25-NR2-0 0.75 インチ (20) DR-25 +135°C

RT-555 高温熱収縮テープ

この高温熱収縮テープは、220oC (482oF) を超える熱を加えると長さが所定の割合に収縮する、二層のサイド エントリ熱収縮シーリング製品です。 

型番詳細 幅 (mm) 動作温度
RT-555-T.75-A260-XX 0.75 インチ (18.75) +200°C
RT-555-T1.0-A260-XX 1.0 インチ (25) +200°C
RT-555-T1.5-A260-XX 1.5 インチ (38) +200°C
RT-555-T2.0-A260-XX 2.0 インチ (51) +200°C

利点

  • 簡単な取り付け 
  • 迅速な修理 
  • 取り付け済みケーブルを取り外さずに修理可能

特長

  • 防湿性
  • 電気絶縁性
  • 対張力
  • 摩耗保護

用途

  • 切断、摩耗、剥離、寸断されたケーブル ジャケットの修理 
  • ケーブル分岐のシーリング