![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/hot-melt-tape-146338.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
耐候性粘着テープ
ホット メルト テープは、成形部品を確実に密閉し、バックシェルやコネクタへの土砂や水の浸入を防ぎます。高温では液体となり、常温では固体となるため、簡単に使用できます。ホット メルト熱可塑性予備コーティング接着剤は、当社の Raychem ヘビーデューティー用ブーツおよびケーブル エントリ シールと併用するために設計されています。ポリエチレン、PVC、ポリクロロプレン、スチールやアルミニウムなどの金属を含む、さまざまなケーブル ジャケット材の接着に適しています。テープ形状で提供されており、保存期限はありません。さまざまな温度用途向けに、各種テープが用意されています。
製品の特長:
ホット メルト テープ
- 無限の保管寿命
- 施設での取り付け、または予備コーティングで事前塗布
- 優れた低温および高温耐性
- トリミング可能
- 個別パッケージ
- 高強度、ヘビー デューティー
TE では、幅広い用途、材料、環境条件に対応できる Raychem 接着剤およびシーラントを製造しています。Raychem 接着剤には、熱硬化性と熱可塑性の両方が含まれます。熱硬化性接着剤は、硬化型 2 液混合エポキシまたは放射線架橋エラストマです。熱可塑性接着剤は、高温では液体となり、常温では固体となるホットメルト接着剤です。TE では、水抵抗性用途向けの熱可塑性接着剤またはマスチック シーラントなどの Raychem 製品も製造しています。シーラントは耐油性被着材に付着するため、リエントリが必要な場合は取り除くことができます。
/225
-25 成形部品に使用される予備コーティング
200°C
最高動作温度
IP 67 保護等級
IP 67 要件を上回るシーリング性能
特長: Raychem 接着剤
- 加熱すると、ブート テープとともに溶けて流れます。
- 目視検査可能
- IP 67 要件を上回るシーリング性能
- ポリオレフィン、ビニール、ネオプレン、スチール、アルミニウムなど、さまざまな表面に柔軟に接着
- 難燃性に優れたホット メルト テープもご用意
- ハロゲンフリーのホット メルト テープもご用意
堅牢かつ柔軟な接着剤であるため、ポリオレフィン、ビニール、ネオプレン、スチールやアルミニウムなどの金属の接着に適しています。
- Raychem ホット メルト熱可塑性粘着テープ,
- S1017
仕様チャート: Raychem 接着剤
ホット メルト テープ
製品タイプ | 予備コーティング | 製品 | 詳細 | 温度範囲 |
---|---|---|---|---|
S1017 | /42 | Raychem ホット メルト熱可塑性粘着テープ | 汎用ハーネス接着剤。-3 および -4 成形部品用標準予備コーティング接着剤。 | -20°C ~ +60°C |
S1030 | /180 | Raychem ホット メルト熱可塑性粘着テープ | 優れた低温柔軟性。 | -80°C ~ +80°C |
S1048 | /86 | Raychem ホット メルト熱可塑性粘着テープ | 接着には高温が必要。ホット メルトの最高使用温度。 | -55°C ~ +120°C |
S1124 | /164 | Raychem ホット メルト熱可塑性粘着テープ | 150°C のオーブンで 90 分間のリフローを要す。 -51 成形部品への接着用。 | -55°C ~ +105°C |
S1297 | /97 | Raychem ホット メルト熱可塑性粘着テープ | 汎用ハーネス接着剤。 Sigmaform 成形部品および CES の標準予備コーティング接着剤。 | -20°C ~ +90°C |
S1278 | 該当なし | Raychem 汎用ホット メルト シーラント テープ | 汎用シーラントおよびケーブル分岐部分充填剤。 | -40°C ~ +90°C |
S1305 | 該当なし | Raychem ハロゲンフリー ホット メルト シーラント テープ | ハロゲンフリー、難燃性のシーラントおよびケーブル分岐部分充填剤。 | -40°C ~ +90°C |
ハーネス システムおよびコンポーネント
構成部品 | System 10 | System 20 | System 25 | System 30 | System 100 | System 200 | System 300 |
チューブ | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
成形部品 | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
接着剤 | S1017、S1030 | S1124、S1048 | S1048、S1125 | S1125、S1255-04 | S1030、S1125 | S1125、S1255 | S1255-04 |
予備コーティング | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | 該当なし | /180 | 該当なし | 該当なし |
被着材の準備
注意事項
- 準備された表面が汚染されないようにしてください。推進剤を使用する場合は、メーカの指示に従って塗布し、乾燥させてください。
- エポキシ接着剤は、皮膚や目に刺激を与える場合があります。必ず取り扱い説明書に従ってください。
- 高いヒート シンク性能を備えた被着材 (コネクタ バックシェルなど) にホット メルト接着剤を使用する場合は、触って熱いと感じるまで被着材を事前加熱してから粘着テープを貼り、所定の位置で成形部品を収縮させてください。
- クリーニング溶剤の使用については、各種接着結合対応部品の準備の説明を参照してください。溶剤メーカの安全のための推奨事項に従ってください。
- Raychem エポキシ接着剤および溶剤ベース推進剤についての説明が記載されている場合があります。
- 具体的な取り扱い上の事前注意については、使用されている接着剤の適切な Raychem 材料安全性データ シートを参照してください。
各種用途:
ホット メルト テープ
- 湿気、腐食、化学薬品、熱からの保護
- シーリングの増強
- チューブの修理に利用
- 熱収縮チューブ
- コルゲート チューブ
- フッ素樹脂チューブ
- 成形部品
- 合金アダプタおよびコネクタ フィッティング
- ジャケット
- ケーブル エントリ シール
- 原子力環境
- 海水環境
![Raychem S1255](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/S-1255-medium-promo.jpg/jcr:content/renditions/promo-medium)
S1255-04
Raychem ブランドの S1255-04 1 液エポキシ テープは、TE の Raychem System 200、300、780、790 の優れた耐薬品性と耐熱性に整合するように開発されています。
S1297
S1297 は、TE のヘビーデューティー用ブーツおよびケーブル エントリ シールと併用するために設計された、ホット メルト熱可塑性予備コーティング接着剤です。ポリエチレン、PVC、ポリクロロプレン、スチールやアルミニウムなどの金属を含む、さまざまなケーブル ジャケット材の接着に適しています。