製品の特長
- 容易な取り付け
- 機械的保護
- 耐摩耗性
- 環境保護
- セルフシーリング式防水機能 (シール材コーティングされた部品のみ)
- SSC キャップ: 最大 1000 V の電気絶縁性
- 耐熱性および耐溶剤性
- 難燃性材料をご用意
SSC
熱収縮エンド キャップ
熱的に安定した変性ポリオレフィン製の SSC 熱収縮エンド キャップは、湿気やかび、風化に対して強い耐性があります。 また、優れた電気特性も備えています。 シール材でコーティングされたエンド キャップは、ケーブル内側と外部環境の圧力差 20 psi までの水中用途および地下用途で使用できます。 これらのキャップは、鉛、鋼、アルミニウム、銅、ポリエチレン、ポリオレフィン、EPR、および PVC のジャケット材料に使用できます。
使用温度 -40oC ~ 85oC
型番詳細 | |
---|---|
SSC-XTV | 接着剤付きシーリング エンド キャップ、圧力値付き |
SSC-X | 接着剤付きシーリング エンド キャップ |
SSC-XU | エンド キャップ、コーティングなし |
部品の詳細については、添付のページを参照してください。
エンド キャップ
101A011 ~ 094
エンド キャップは、水中、地下、屋外の各用途で、最適な防水と環境保護を提供します。 また、湿気やかび、風化に対する強い耐性を備えています。 これらのエンド キャップは、ケーブルとパイプの保護、またはトランジションの未使用のアウトレットのキャッピングに使用されます。 接着剤と併用する場合は、環境的シーリングを実現します。
材料 | 材料詳細 | 予備コーティング | 接着剤の型番 |
---|---|---|---|
-3 | セミリジッド ポリオレフィン | /42 または /86 | S1017 または S1048 |
-4 | フレキシブル ポリオレフィン | /42 または /86 | S1017 または S1048 |
-12 | フルオロエラストマ | 該当なし | S1255-04 |
-25 | 耐溶剤性エラストマ | /42 または /86 | S1017 または S1048 または S1125 |
-100 | ポリオレフィン、Zerohal | /180 | S1030 |
エンド スプライス キャップ (ES キャップ)
ES キャップは、動作環境下で機械的に頑丈なソリューションを提供できるように設計されています。接着層が密着して、腐食の原因となる湿気の侵入を防ぎます。さらに、厚い接着層は温度範囲が広い環境でも高い性能を発揮するため、さまざまな市場で利用できます。
![ES キャップ](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/image-row/pm-es-cap-620X250.jpg)
一般的な用途
- ケーブルの保管
- スペア ワイヤ保護