この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ, Tube, Tray

  • パッケージ数量  25, 56, 52, 7

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  亜鉛, 錫, 銅にスズめっき

  • シールドのめっき材質 

  • シールド材質 

  • アセンブリ プロセスの特徴となる材料  銅合金, りん青銅

  • 嵌合保持機能の材料  亜鉛

  • インサートの材質  クロメート, 熱可塑性樹脂, 亜鉛

  • 嵌合機能の材料  亜鉛

  • 一次製品色 

  • 嵌合機能のめっき材料  クリア クロメート

  • コネクタ プロファイル  標準

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 取り付けの特徴となる材料  ブラス

  • 取り付け穴の直径 (mm) 3.05, 3.18

  • 取り付け穴の直径 (in) .12, .125

  • 取り付けの特徴となるめっき材料  銅フラッシュに錫めっき, 錫

  • アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料  ニッケルにスズ鉛めっき, ニッケルにスズめっき, 錫

  • 嵌合保持機能のめっき材料  クリア クロメート

  • 取り付け穴の直径 (mm) 3.05, 3.18

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付きインサート、4-40 UNC, メス形ねじロック、固定, 取り付けねじ, メス形ねじロック、4-40 UNC, ねじ山付きインサート、4-40 UNC

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 200

  • シールド処理済み  はい, いいえ

  • 回路用途  Signal

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .63 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの直径  .66 mm [ .026 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .32 mm [ .012 in ]

  • 角形結線ポストとテールの幅  .45 mm [ .017 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .125, .22, .126

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.18, 3.2, 5.59

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .125, .22, .126

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロンまたはポリエステル, ポリエステル, ガラス繊維入りナイロン, ポリエステル GF, ガラス繊維入り PBT, ナイロン, ガラス繊維入りポリエステル, ナイロン GF, 熱可塑性樹脂, PBT GF

  • シェルの材料  鋼, 炭素鋼

  • ピッチ (mm) 2.74, 2.77

  • ピッチ (in) .108, .109

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • 端子のベース材質  りん青銅, 黄銅

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫, はんだめっき

  • 端子の下地めっきの材料  パラジウム ニッケル, ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金, 金フラッシュめっき

  • 端子の形状およびフォーム  丸形, 角型

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 6, 3.1, 1.2, 2

製品のタイプの特徴

  • アースの機能タイプ  接地インデント, 接地ストラップ

  • シェルの材料構成  前面金属シェル, 総プラスチック, 総金属シェル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  基板対基板, ケーブル対基板

  • コネクタ シェルのサイズ  4

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476, DIN 41652

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57, 3.18, 2.36

  • 基板厚 (推奨) (in) .093, .062, .125

  • 列間スペーシング (mm) 2.84, 2.54

  • 列間スペーシング (in) .112, .1

構成の特徴

  • 極数  37

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  ライトアングル

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり, 非準拠

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり, 準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-023-DPARS4274

関連資料
利用できるドキュメントはありません。