この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HTU21D(F) は、OEM 用途向けのデジタル湿度温度センサです。 設置面積が 3 × 3 × 0.9 mm と小さく、リフローはんだ付け可能な DFN (Dual Flat No leads) パッケージに埋め込まれたこの製品は、サイズとインテリジェンスの新たな基準を打ち立てます。このセンサは、キャリブレーション済みでリニアライズされた I²C フォーマットのデジタル信号を出力します。HTU21D(F) デジタル湿度センサは、プラグ アンド プレイに対応した専用の湿度および温度トランスデューサで、高い信頼性と正確な測定が求められる OEM 用途向けに設計されています。このモジュールから出力された湿度と温度のデジタル値をマイクロコントローラに直接送ることができます。これらの低出力センサは、大量かつコスト重視で、なおかつ空間の制約が厳しい用途向けに設計されています。すべてのセンサが個別にキャリブレーションされ、試験されています。センサにはロット識別子が印字されており、コマンドによって読み出し可能な電子識別コードがチップに保存されています。低バッテリー状態を検知可能で、チェックサムによって通信の信頼性が確保されます。分解能はコマンドで変更できます (相対湿度は 8 ~ 12 ビット、温度は 12 ~ 14 ビット)。

特徴

  • DFN タイプのパッケージ
  • 相対湿度と温度のデジタル出力、I²C インタフェース 
  • 完全にキャリブレーション済み 
  • 鉛フリー センサ、リフローはんだ付け可能
  • 低消費電力 
  • 高速な応答時間 
  • 標準状態においてキャリブレーション不要な完全な互換性 
  • 長期間の飽和フェーズの後、瞬間的に脱飽和 
  • 鉛フリーやリフロー プロセスを含む自動アセンブリ プロセスに対応
  • 厳格なトレーサビリティー要件に準拠した個別マーキング 

適用事例

  • 家電製品
  • 医療
  • プリンタ
  • 加湿器
  1. HTU21 湿度/温度センサ (英語)

効率を増やして、HTU21 湿度温度センサがどのように一定の条件を維持して冷蔵庫などのアプライアンスの無駄を低減するかをご覧ください。

開発基板

Mikroe™ の HTU21D Click (MIKROE-1687) は HTU21D を、Temp&Hum 13 Click (MIKROE-3635) は HTU21DF をそれぞれ特長としています。これらの開発基板により、センサの評価と基準設計の作成が簡単に実行できるようになります。クリック基板は、既存の開発キットの機能をさらに拡張できるように設計されたプラグアンドプレイ モジュールです。これらの小型で機能特化型のアドオン モジュールは、すべて mikroBUS™ アダプタ基板との共通インタフェースが備わっています。ユーザーがすぐに始められるように、基準設計の例が提供されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  RHT

  • インタフェース信号のタイプ  デジタル

電気的特性

  • 供給電圧 (ピーク) (V) 3.8

  • 電流消費 (mA) .014

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-HSC0004

関連資料

データ シート/カタログ ページ

Mikroe および Click Board は、MikroElektronika DOO の商標です。