![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/pcb-terminals.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
信頼性と効率に優れたPCB クイック コネクト
クイックコネクト端子は電線対基板システムのアセンブリを簡素化するために使用されます。これらの用途のため、TE ではプリント基板 (PCB) に直接マウントできるタブ製品およびリセプタクル製品を提供しています。用途固有の要件を満たすさまざまな設計が用意されています。各種タブ サイズ、ルーズピース、短冊状バージョン、スタビライザー付きまたはスタビライザーなしのコンタクト、リフローはんだ対応製品などです。クイック コネクトを使用すると複数のワイヤ結線オプションによって柔軟に設計できます。また、過去に結線されたワイヤを新しい PCB レイアウトに移行できることで、より経済的なシステム変更をサポートします。PCB端子は手で取り付けることも、全自動または半自動機器を使用して挿入することもできます。
![PCB 端子](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/pcb-terminals-ja.jpg)
製品特徴
タブ幅 (インチ) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 | 向き | ストレート、ライト アングル、90o U、45o U |
タブ厚 (インチ) | .020-.032 | 取り付けのタイプ | はんだピン、コンプライアント圧入ピン、スタッド |
最大連続電流 (A) | 30 | 材料 / めっき | ベース: ブラス、りん青銅、鋼 めっき: スズ、銀、ニッケル |
最大使用温度 (°C) | 標準: 110 高温: 250 |
事前絶縁 | なし |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | リセプタクルによる | 認証機関による認可 | UL、VDE、CSA |