Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Drahtdichtung | O-Ring

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

  • Primärproduktmaterial  Silikonkautschuk

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Literatur