Ein Steckverbinder ist ein elektromechanisches System, das eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen Geräten und Komponenten herstellt.  Elektrische Steckverbinder ermöglichen den Kontakt zwischen Leitungen, Kabeln, Leiterplatten und elektronischen Bauelementen. Wir entwerfen und fertigen ein umfangreiches Sortiment an hochentwickelten elektrischen Steckverbindern für die zuverlässige Übertragung von Daten, Energie und Signalen in den rauesten Umgebungen und unter extremer Beanspruchung.

 

Unsere Steckverbinder sind darauf ausgelegt, die Anwendungsgröße und den Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine höhere Leistung zu ermöglichen. Unsere Audio‑ und Videosteckverbinder bieten einen besseren Halt auf der Leiterplatte und EMV-Abschirmung. Unsere KFZ-Stecker sind für den Einsatz in rauen Umgebungen für Straßen- und Geländefahrzeuge ausgelegt. Unsere Card Edge Steckverbinder und Sockel unterstützen die aktuellen SDRAM- und DDR-Speichergenerationen sowie die neuen DDR2-, DDR3, DDR4- und FBDIMM-Generationen. Unsere LUMAWISE LED-Halterungen verfügen über eine LED-Einrastfunktion, wodurch Löten überflüssig wird. Poke-in-Drahtverbindungen sorgen für werkzeuglose Endverschlüsse von Massiv-, Schmelz- und Litzendraht. Unser Steckverbinder-Portfolio umfasst AMP Stecker und DEUTSCH Stecker.

Von USB- und RJ45-Steckverbindern bis hin zu den DEUTSCH und AMP Steckverbindern von TE:  Wir entwickeln und fertigen die Verbindungslösungen, die eine vernetztere Welt ermöglichen.

  • RJ45-Stecker: Unsere RJ45-Stecker sind speziell für den Anschluss von Ethernet-Kabeln und für den Anschluss an Computer, Router, LANs und anderen Arten von Datenkommunikationsgeräten entwickelt.
  • Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder: In Haushaltsgeräten befestigen unsere PCB-Anschlüsse einen Draht ohne Lötzinn auf einer Platine, was einen schnellen Austausch oder eine schnelle Reparatur ermöglicht. Unsere LCEDI-Steckverbinder bieten differentielle Niederspannungs-Signalübertragung (LVDS) und einen integrierten DisplayPort (eDP).
  • Hochvoltstecker: In Elektrofahrzeugen übertragen diese Steckverbinder Hochspannung von der Batterie auf den Antriebsstrang oder den Elektromotor, und Miniatursteckverbinder übermitteln zuverlässig Signale 
  • D-förmige Steckverbinder: In Fabriken und Industrieumgebungen automatisieren und integrieren diese Steckverbinder die Produktion über anspruchsvolle Systeme hinweg und verhindern Unterbrechungen in der Kommunikation der Betriebsprozesse.
  • Steckverbinder für Beleuchtungssysteme: Bei der intelligenten Gebäudesystemtechnik und im vernetzten Zuhause werden diese Steckverbinder in Kommunikations- und Sicherheitssysteme, HLK-Regler sowie in Energieübertragungssysteme integriert.
  • Steckverbinder der DEUTSCH DMC-M Serie: Bei Verkehrsflugzeugen ermöglichen Steckverbinder den wichtigen Datenverkehr für Hochgeschwindigkeitsinternetzugang, Bordunterhaltungstechnologie sowie Navigations-, Lande- und Flugsysteme. 
IoT Lösungen
Schnellübersicht:
Unsere Lösungen für das IoT (Englisch)

STRADA WHISPER Backplane-Steckverbinder

Die STRADA Whisper Backplane-Familie von TE wurde in Hinblick auf die Anforderungen der Endkunden an Hochleistungssysteme mit großer Bandbreite entwickelt. Das revolutionäre Design überträgt Daten mit der rasanten Geschwindigkeit von 56 Gbit/s und bietet eine unerreichte Skalierbarkeit für bis zu 112 Gbit/s. Auf diese Weise können Sie zukünftige System-Upgrades effizient umsetzen, ohne die Back- oder Midplane kostenintensiv umgestalten zu müssen. Unsere STRADA Whisper Produktfamilie überzeugt durch einen extrem leisen Betrieb, eine geringe Einfügungsdämpfung und so gut wie keinen Bitversatz. So erhalten Systemarchitekten Designflexibilität und weniger Designeinschränkungen. Bestimmte Versionen sind für 100- und 85-Ohm-Anwendungen erhältlich. Daher müssen Sie keine Kompromisse in Bezug auf die Gesamtsystemimpedanz eingehen. Mechanisch entspricht die STRADA Whisper Steckverbinderfamilie von TE in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit der Implementierung den meisten gängigen Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbindern. Sie unterscheidet sich jedoch durch gefaltete Signalstifte, die von stabilen, C-förmigen Schutzschirmungen umgeben sind. Daher ist diese Produktfamilie eine der sichersten auf dem Markt. Zudem reduziert die Gehäusegeometrie des Steckverbinders das Übersprechen. Die Gesamtbauweise integriert die modernste EON-Technik (Eye-of-Needle).

Sehen Sie sich unser Portfolio an STRADA Whisper Steckverbindern an