• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  4, 5, 7, 9

  • Anzahl der bestückten Positionen  4, 5, 7, 9

  • Montageausrichtung  Horizontal, Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.7, 4.2

  • Steckbereich-Länge (in) .165

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 1, 1 – 2

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 1, 1 – 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.95

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.95

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Lötstift

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  6T PA(GF), Nylon

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .079

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031, .031 – .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8

  • Steckverbinderlänge (in) .228, .307, .385, .386, .464, .465, .543, .622, .701, .779, .78

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5.8, 9

  • Steckverbinderhöhe (in) .228, .354

  • Steckverbinderbreite (mm) 5.8, 9

  • Steckverbinderbreite (in) .228, .354

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 2000, 2500

  • Verpackungsmethode  Band, Box, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7017-H342

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.