Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Die SM9000 Serie bietet Druckbereiche von bis zu 125 Pa mit einer digitalen 16-Bit-I2C-Schnittstelle. Die Ultraniederdruck-Sensoren sind in Relativ- und Differenzdruckkonfiguration in einem 16-poligen SOIC-Gehäuse nach JEDEC-Standard mit vertikalen oder horizontalen Doppelanschlüssen erhältlich. Das Gesamtfehlerband nach der Leiterplattenmontage und die automatische Nullsetzung auf Systemebene sind niedriger als 1 % FS. Das Aufwärmverhalten und die langfristige Stabilität bestätigen die erwartete Leistung bezüglich der Komponentenlebensdauer.
Die Kombination des Drucksensors mit einer Signalkonditionierungs-ASIC in einem einzigen Gehäuse vereinfacht den Einsatz fortschrittlicher mikrobearbeiteter Siliziumdrucksensoren. Der Drucksensor kann direkt auf eine Standardleiterplatte montiert werden und über die digitale Schnittstelle wird ein hochwertiges, kalibriertes Drucksignal erfasst. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Schaltungen, wie z. B. eines Kompensationsstromnetzes oder eines Mikrocontrollers mit einem benutzerdefinierten Korrekturalgorithmus.
Die SMI Drucksensoren für die Messung von niedrigen und extrem niedrigen Drücken von TE Connectivity (TE) bieten Messungen mit höchster Genauigkeit und langfristige Stabilität in Form von robusten und kompakten Produktpaketen für industrielle und medizinische Anwendungen. Sehen Sie sich das Video an um mehr zu erfahren.
| THEMA | DATEN UND INFORMATIONEN |
|---|---|
| SMI Niederdrucksensoren | Lösungsleitfaden |
| Leitfaden für Beatmungsanwendungen | Anwendungsanleitung |
| Standbymodus und andere Low-Power-Strategien | Anwendungshinweis |
| Vertrauen und Verlässlichkeit für medizinische Sensoren für Zuhause | Whitepaper |
Der Prüfdruck für den Ultraniederdrucksensor beträgt 7 kPa (1 PSI).
Der Berstdruck für den Ultraniederdrucksensor beträgt 20 kPa (2,9 PSI).
Differenzdruck
dP=P1-P2 ist die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten, 1 und 2. P1 und P2 stehen jeweils für den Druck an den beiden Punkten. Dies kann über einen Luftstrombegrenzer oder einen Filter in einer HLK-Anlage oder auch über ein Beatmungssystem zur Erkennung und Steuerung des Ein-/Ausatmungsluftstroms der Fall erfolgen.
Relativdruck
Der Relativdruck ist die Druckdifferenz in Bezug auf den Atmosphärendruck. Im Allgemeinen – wenn auch nicht immer – ist der Relativdruck höher als Atmosphärendruck. Daher werden Relativdrucksensoren so kalibriert, dass ihr Ausgangswert auf dem Minimalwert des Atmosphärendrucks liegt und von dort aus ansteigt. Relativdrucksensoren werden beispielsweise zur Messung von Druck in einem Verteiler eingesetzt.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.