Vielfältige PCB-Drucksensoren

Der Drucksensor für die Leiterplattenmontage wird typischerweise auf einer Leiterplatte montiert und misst den Druck von Gasen oder Flüssigkeiten. TE Connectivity bietet Drucksensoren für die Leiterplattenmontage an, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von medizinischen Einwegsensoren für medizinische Geräte bis hin zu industriellen Drucksensoren für die Zustandsüberwachung und HLK Anlagen. Unsere Sensoren können für Ihre Designanforderungen optimiert werden.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drucksensoren für die Leiterplattenmontage

  • Geringe Größe und geringes Gewicht
  • mV, verstärkte analoge oder digitale Ausgänge
  • Digitale I²C- und SPI-Formate unterstützt
  • Versorgungsspannungen von 1,5 bis 5,0 V DC
  • Unkompensiert oder kompensiert
  • MEMS-basiertes Sensorelement
  • Durchsteck- oder Oberflächenmontage
  • Ideal für trockene, nicht korrosive Gase
  • Gelbeschichtete Ausführungen für raue Umgebungen
  • Verschiedene Konfigurationen mit Temperaturausgängen verfügbar
  1. Video zu Drucksensoren für die Leiterplattenmontage (Englisch)

Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) Ihnen bei der Auswahl des richtigen Drucksensors für die Leiterplattenmontage helfen kann.

Anwendungen

  • Luftdrucksteuerungen
  • Umweltüberwachung
  • Höhenmesser
  • Barometer
  • Fitnessgeräte
  • Unterdruckschalter
  • Leckerkennung 
Demo: Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Sehen Sie sich an, wie Ingenieure von TE, Avnet und Microchip ein hochmodernes Luftstrom-Demonstrationssystem für HLK Anlagen enthüllen, um ihre bahnbrechende Zusammenarbeit zu demonstrieren. Dank der reibungslosen Verbindungen dieser bahnbrechenden Technologie sind Fernüberwachung in Echtzeit und cloudbasierte Steuerung möglich. Erleben Sie, wie die Fähigkeit, Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die IoT-Landschaft verändert hat. Verpassen Sie nicht dieses aufregende Demonstrationsvideo, das Ihnen die Zukunft der vernetzten Technologie zeigt.

Demo: Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Sehen Sie sich an, wie Ingenieure von TE, Avnet und Microchip ein hochmodernes Luftstrom-Demonstrationssystem für HLK Anlagen enthüllen, um ihre bahnbrechende Zusammenarbeit zu demonstrieren. Dank der reibungslosen Verbindungen dieser bahnbrechenden Technologie sind Fernüberwachung in Echtzeit und cloudbasierte Steuerung möglich. Erleben Sie, wie die Fähigkeit, Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die IoT-Landschaft verändert hat. Verpassen Sie nicht dieses aufregende Demonstrationsvideo, das Ihnen die Zukunft der vernetzten Technologie zeigt.

Podiumsdiskussion zum Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Nehmen Sie an einer interessanten Diskussion über das hochmoderne Gebiet der Luftstromüberwachung in HLK Systemen teil, die von Ingenieuren von TE, Avnet, Microsoft Azure und Microchip geführt wird. Eignen Sie sich nützliches Wissen an und beteiligen Sie sich an der Diskussion, die die neuesten Entwicklungen in diesem wichtigen Bereich untersucht. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, an dieser spannenden Diskussion teilzunehmen, die mit Sicherheit bahnbrechende Ansätze zur Überwachung und Optimierung des Luftstroms hervorbringen wird.

Podiumsdiskussion zum Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Nehmen Sie an einer interessanten Diskussion über das hochmoderne Gebiet der Luftstromüberwachung in HLK Systemen teil, die von Ingenieuren von TE, Avnet, Microsoft Azure und Microchip geführt wird. Eignen Sie sich nützliches Wissen an und beteiligen Sie sich an der Diskussion, die die neuesten Entwicklungen in diesem wichtigen Bereich untersucht. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, an dieser spannenden Diskussion teilzunehmen, die mit Sicherheit bahnbrechende Ansätze zur Überwachung und Optimierung des Luftstroms hervorbringen wird.