Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  SM, Mini-Seilzuglängengeber-Serie

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 63,5 – 635

  • Vollhubbereich (in) 7,5, 2,375, 12.5, 25

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0065

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.