Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das MS8607 Peripheriemodul bietet die notwendige Hardware zum Anschließen des digitalen MS8607 Sensors für Druck, relative Feuchte und Temperatur an jedes System, das mit Digilent Pmod™ kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp:Peripheriemodule
Sensortyp:Druck, Feuchtigkeit, Temperatur
Erhältlich von
Übersicht
Der MS8607 Sensor ist ein eigenständiger Druck-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Der Sensor kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Der MS8607 eignet sich ideal für Wetterstationsanwendungen, die in kompakte Geräte eingebettet sind, sowie alle Anwendungen, die eine Überwachung von Druck, Feuchtigkeit und Temperatur erfordern.
Spezifikationen
Arbeitsdruckbereich: 300 bis 1.200 mbar
Messung der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
Erweiterter Druckbereich 10 bis 2.000 mbar
Schnelle Reaktionszeit
I2C-Kommunikation
Sehr geringer Stromverbrauch
Leistung
Druckbereich: 300 bis 1.200 mbar
Bereich der relativen Feuchte von 0 % bis 100 %
Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
Genauigkeit für den Absolutdruck: ±2 mbar (25 °C)
Genauigkeit für die absolute Feuchte: ±3 % relative Feuchte (25 °C, 20-80 % relative Feuchte)
Genauigkeit für die absolute Temperatur ±1 °C (-20 bis +85 °C)
Vorteile
Mit Digilent Pmod™ kompatibler Steckverbinder mit 12 Stiften
I2C-Schnittstelle
Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
FPGA-Treiber für blankes Metall stehen zum Herunterladen bereit.
µC C Code-Treiber stehen zum Herunterladen bereit.
24-Bit-Auflösung für Druck
24-Bit-Auflösung für Temperatur
Auf Chip gespeicherte Parameter
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Peripheriemodule