Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Für Oberflächenmontage
-
Drucksensortyp
Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule
-
Druckart
Absolut
Betrieb/Anwendung
-
Auflösung
.016
-
Output-Schnittstelle
I²C oder SPI
-
Prüfdruckbereich
6 bar
-
Ausgangssignal-Typ
24 bit ADC
-
Druckgenauigkeit
±4mbar
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
1,5 – 3,6
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-BLPS0018