Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unser Raychem ELBC ist die nächste Generation von geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüssen. Er kombiniert die Materialvorteile von EPDM und Silikonkautschuk und integriert einen Spannungssensor zur Erhöhung der Netztransparenz.

Unser Verbindungssystem an geschirmten, schraubbaren Raychem Winkelsteckern wurde für den Anschluss von Polymerkabeln an gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatoren und Motoren entwickelt, die mit Durchführungen vom Typ „C“ gemäß EN 50180/EN 50181 für 630 A Dauerstrom spezifiziert sind. Die hybriden ELBC Steckverbinder sind mit CENELEC HD 629.1 S3 konform und wurden für maximale Systemspannungen bis 24 kV geprüft.


Der neue Hybrid-ELBC kombiniert die Materialvorteile von EPDM und Silikonkautschuk und bietet somit eine lange Nutzungsdauer und einfache Montage. Ein langlebiger EPDM-Isolierkörper bietet eine dauerhafte und witterungsbeständige Leistung nicht nur für Innen-, sondern auch für Außenanwendungen in rauen Umgebungen. Ein Silikon-Spannungskonusadapter ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auch bei größeren Kabelquerschnitten, und der harte Körper des ELBC erleichtert die Handhabung beim Aufstecken und Anschließen.


In Verbindung mit der neuen Generation intelligenter elektronischer Geräte (IEDs) integrieren unsere Raychem ELBC einen Spannungssensor, der Messsignale für Netzmanagementanwendungen wie Überwachung, Leistungsqualität, Schutz oder Messung sowie für Anlagenmanagementanwendungen wie PD-Überwachung liefert.

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hybrides Materialdesign: Flexibler Silikonkabeladapter und robuster EPDM-Körper
  • Passt dank der kompakten Bauweise gut und einfach in kompakte Schaltanlagen
  • Zuverlässiger Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfache Montage durch flexiblen Silikonkabeladapter
  • Geschirmter Anschlusskörper für verbesserte Sicherheit vor versehentlichem Kontakt
  • Leicht zugänglicher Kapazitätsprüfpunkt für die Spannungsmessung (Voltage Detection System, VDS)
  • Schirmunterbrechungsdesign, sodass der äußere Kabelmantel geprüft werden kann, ohne den Steckverbinder trennen zu müssen.
  • Breiter Anwendungsbereich von 35 bis 300 mm² mit nur zwei Kabeladaptern
  • Schraubkabelschuhe zum Verbinden von Aluminium- oder Kupferleitern
Graue Leiste
Graue Leiste
  1. Montagevideo zu Hybrid-ELBC von Raychem (Englisch)

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Montage unserer Raychem schraubbaren ELBC-Kabelanschlüsse zu erfahren.

  • Montagevideo zu Hybrid ELBC-CC von Raychem (Englisch)

Graue Leiste
FAQ

Frage: Was ist der Anwendungsbereich des neuen Raychem ELBC-Winkelsteckers für Typ-C-Durchführungen?

Antwort: Unser Raychem Hybrid-ELBC deckt bis zu 24 kV für bis zu 300 qmm große Kabel ab.

 

Frage: Wie werden die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse und Spannungssensoren geprüft? 

Antwort: Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse von Raychem und Spannungssensoren werden nach Kabelgarniturnorm HD 629.1 und der Norm für Transformatoren für niedrige Leistung, IEC 61869, geprüft. Ihre Einhaltung dieser Normen gewährleistet eine langlebige und zuverlässige Leistung unserer Produkte.

 

Frage: Welche Kabelgarniturnorm wurde für die Typprüfung verwendet?

Antwort: Die Prüfung wurde gemäß HD 629.1 S3 durchgeführt, einer höheren Norm als IEC 60502-4.

 

Frage: Kann ich mein RSTI-Zubehör mit Raychem ELBC verwenden? 

Antwort: Ja. Alle RSTI-Prüfzubehörteile wie Prüfstäbe, Erdungsadapter oder Spannungssensoren sind mit unserem Raychem ELBC kompatibel, da sie den gleichen hinteren Stecker enthalten.

 

Frage: Wie kann ich Spannung/Strom in Stromverteilungsnetzen präzise messen?

Antwort: Zum präzisen Messen der Spannung oder des Stroms in Ihrem Leistungsverteilungsnetz können Sie unsere schraubbaren Kabelanschlüsse mit integrierten Spannungssensoren von Raychem verwenden. Sie helfen Ihnen dabei, die Transparenz Ihres Stromnetzes zu verbessern und ein Smart Grid zu implementieren.

 

Frage: Kann ich Spannungssensoren in sekundären Umspannwerken einsetzen?

Antwort: Ja, unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse mit Spannungssensor können in sekundären Umspannwerken montiert werden. Sie eignen sich sowohl für Neu- als auch für Nachrüstanwendungen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Mechanische Eigenschaften

  • Durchführungstyp  630A

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferleitung

  • Geschirmt  Geschirmt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 17,5, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Gummi

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 35,5, 17,7, 39,1, 12,7, 30,5, 31,4, 44,1, 28,7, 25,9, 21,5, 14,9, 29,2

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) 1,2, 0,846, 1,23, 0,696, 1,39, 1,14, 0,586, 1,53, 1,01, 1,12, 1,73, 0,5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 18,6 – 28,4, 16,2 – 22,8, 17 – 23,1, 21,6 – 27,8, 21,6 – 30,4, 24,3 – 34,6, 17,9 – 23,4, 21,9 – 30,1, 23 – 32,3

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 120 – 300, 95 – 240, 70 – 95, 95 – 185, 35 – 70, 35 – 95, 150 – 300

Betrieb/Anwendung

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  T-Steckverbinder

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CENELEC HD 629.1

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ELBC-24

Literatur