Geschirmte Mittelspannungs-Kabelanschlüsse für Schaltanlagen und Transformatoren

Seit mehr als 65 Jahren bietet TE Connectivity (TE) ein vollständiges Portfolio an geschirmten, schraubbaren Mittelspannungskabelanschlüssen der Produktreihe Raychem. Sie sind für optimale Leistung und die Herausforderungen bei Schaltanlagen‑ und Transformatorverbindungen in IEC‑, IEEE‑ und GB/T-Versorgungsnetzen konzipiert. Sie eignen sich für verschiedenste Anwendungen, darunter Umspannwerke, erdverlegte Stromnetze, erneuerbare Energien und Smart Grids. Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse passen für praktisch alle Kabelgrößen und montierten Produkte und sind für zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt.

Produktvorteile

Geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse

Ihr technischer Partner für End-to-End-Lösungen, die Ihre Anforderungen an geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse erfüllen:

  • Umfassendes Sortiment an Innen- und Außenkonussteckern für IEC-, IEEE- und GB/T-Versorgungsnetze.
  • Einfache, sichere und schnelle Montage dank optimierter Bauweise und Materialauswahl.
  • Vielfältiges Design zur Minimierung des Produktspektrums.
  • Sensortechnik und Zubehör für die Versorgungsnetzüberwachung. 
  • Unterstützung lokaler Sprachen, Hilfe beim Design, Schulungen vor Ort und Beaufsichtigung der Montage.

 

WEBINAR-REIHE

Unsere Experten aus den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Produktmanagement und Vertrieb erläutern, wie wir Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen unterstützen können, denen Sie bei der Planung, dem Bau und der Wartung Ihrer Energieprojekte gegenüberstehen.

Sehen Sie sich den Zeitplan an

Die erste elektrifizierte Straße und eine der weltgrößten Offshore-Windparks nutzen unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse.

6 Mio

Anzahl der weltweit eingesetzten geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse von TE.

Geschirmte, schraubbare IEC-Kabelanschlüsse

Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse für IEC-Märkte erfüllen die Normen EN 50180 und EN 50181 für Ausrüstungsdurchführungen.

GESCHIRMTE, SCHRAUBBARE KABELANSCHLÜSSE

Die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse der Marke Raychem von TE bieten ein kompaktes Design und können so auf engstem Raum montiert werden. Sie sind vollständig geschirmt, tauchfest und mit optionalen Prüfpunkten erhältlich.

UNGESCHIRMTE ISOLIERMUFFEN UND -ADAPTER

Die ungeschirmten Isoliermuffen und Adapter der Marke Raychem von TE für Warmschrumpf- und Kaltschrumpfendverschlüsse eignen sich ideal für den Schutz vor Überschlägen oder wenn die Abstände zu gering sind.

Geschirmte, schraubbare IEEE-Kabelanschlüsse

Die Lasttrenn-Winkelstecker der Produktfamilie Raychem von TE für IEEE-genormte Märkte bestehen aus EPDM-Kautschuk, um einen niedrigen Zugverformungsrest und eine hohe Isolationsfestigkeit zu erzielen. Beide Produktlinien sind IEEE 386-konform und mit Zubehör wie Prüfpunkten, Kabeldichtung und Erdungskits erhältlich.

Geschirmte, schraubbare GB/T-Kabelanschlüsse

Die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse ELBC der Produktfamilie Raychem von TE für den GB/T-genormten Markt bestehen aus hochmodifiziertem EPDM-Kautschuk, sodass sie vollständig geschirmt und tauchfest sind. Darüber hinaus umfassen sie einen leicht zugänglichen rückseitigen Verschluss mit einem kapazitiven Prüfpunkt. Steckendverschlüsse RPIT und geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse RSTI sind außerdem GB/T-qualifiziert. Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse sind mit EN 50180 und EN 50181 konform.

Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.