Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fertiger Typ  Leitfähige Platte

  • Bindungsmaterial  Fluorsilikon, Silikon

  • Füllmaterial  Vernickelter Graphit (Ni/C), Versilbertes Aluminium (Ag/Al)

Elektrische Kennwerte

  • Widerstand gegen Erdöl  Ja, Nein

  • Volumenwiderstand (max.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Sonstige Eigenschaften

  • Dichtungstyp  EMV‑Steckverbinderdichtung

  • Dichtungsform  Rechteckig

Abmessungen

  • Produktdicke  .8 mm [ .031 in ]

  • Produktbreite (mm) 22.23, 25.4, 27.79, 30.18, 32.54, 34.93, 38.1, 41.28, 44.45, 50.8, 57.15, 63.5, 69.85, 76.2, 82.55

  • Produktbreite (in) .875, 1, 1.094, 1.188, 1.281, 1.375, 1.5, 1.625, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EMIG-0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten