Elektroingenieure sind bestens damit vertraut und berücksichtigen bei ihrem Entwurf EMV-Schutz, ein gutes Leiterplattenlayout, Filterung, Erden der Schirmung von Hochspannungskabeln, Signalintegrität usw. So versuchen sie, elektromagnetische Interferenzen (Electromagnetic Interference - EMI) an ihrer Quelle zu beseitigen. Die Abschirmung des Gehäuses ist jedoch ebenso wichtig und löst das Problem der Störaussendungen und der Störanfälligkeit. Die Abschirmung ist eine mechanische Lösung für ein elektrisches Problem, und der Konstrukteur des Schaltschranks sollte die verfügbaren Dichtungstypen und ihre unterschiedlichen Eigenschaften kennen. Ebenfalls sollte er sicherstellen, dass an den Gehäusenähten, Türen usw. genügend Fläche für die Abdichtung vorhanden ist. TE bietet ein breites Portfolio an EMI-/RFI-Abschirmungslösungen wie zum Beispiel leitfähige Dichtungen, Maschennetze und Lüftungsgitter.
Leitfähige Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikone. Sie sind mit einer Vielzahl hochleitfähiger Partikel beladen und bieten eine hervorragende EMI-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Abdichtung gegen Umwelteinflüsse. Die verschiedenen leitfähigen Füllstoffe sind so konzipiert, dass sie eine galvanische Kompatibilität gewährleisten und gleichzeitig einen geringen Kontaktwiderstand zwischen den zueinander passenden Oberflächen bieten. Die langjährige Erfahrung von Kemtron Ltd. in der Herstellung in Verbindung mit Qualitätskontrolle und Konformitätsprüfungen stellt sicher, dass unsere leitfähigen Elastomere auch für die anspruchsvollsten Situationen geeignet sind und immer wieder die gleiche Qualität bieten.