Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Industrial Mini I/O für die Außeninstallationen Typ 1 werkzeuglos Montage

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  Industrial Mini I/O-Steckverbinder

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Positionen  8

  • Steckerkontaktdichte  Hoch

  • Anzahl der bestückten Positionen  4

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Edelstahl

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  PA 4T GF30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Leistungskategorie  Cat 5e

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 60

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN291-M6641M

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.